Positionssensoren für Mobilhydraulikanwendungen
Danfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren.
Die Entwicklung der Varianten dieser Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
Seit mehr als 30 Jahren liefert Danfoss zuverlässige, robuste und kostengünstige Sensortechnologien für die Off-Highway-Industrie und beliefert führende Mobilhydraulikhersteller. Mit einem umfassenden Sortiment an Positionssensoren deckt Danfoss sämtliche Maschinentypen ab – Erstausrüster profitieren somit von einer unübertroffenen Flexibilität und Skalierbarkeit, um alle Sicherheits- und Umweltauflagen zu erfüllen.
Funktionen und Vorteile
Hall-Effekt-Technologie (Drehwinkel- und Seilzugsensor-Sortiment)
MEMS-Technologie (Neigungssensor-Sortiment)
Einfach oder redundant
Ausgangssignal: CANopen, SAE J1939 oder Ratiometrisch
IP-Schutzklasse: IP67 – IP69K mit Stecker
![Positionssensoren in Aktion](/media/9317/dsc_7621-01-13-12_xrays_1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364906270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Positionssensoren in Aktion
Schauen Sie sich an, wie unserer Positionssensoren in unserem Anwendungsentwicklungszentrum im dänischen Nordborg getestet wurden.
Wir setzen neue Standards in Sachen Sensorzuverlässigkeit
![IP69K](/media/9324/ip69k.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![-40 bis +85 °C](/media/9323/40c-85c.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![PL d](/media/14951/logo-white-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![PLUS+1®-compliant](/media/9316/industrial-position-sensor.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364895800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
PLUS+1®-compliant
Jeder dieser Sensoren ist PLUS+1®-compliant. Dank unkomplizierter und intuitiver Schnittstellen ermöglicht diese Softwareplattform eine nahtlose Integration in Entwicklungs- und Servicetools – so lassen sich Produkte schneller auf den Markt bringen und Ihre Anwendungen lassen sich mit Parameteranpassungen und Software-Updates problemlos immer auf dem neuesten Stand halten. Darüber hinaus lassen sich Updates dank Fernzugriff in Echtzeit problemlos durchführen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | Englisch | Mehrfach | 06 Dez., 2019 | 2.5 MB | |
Bedienungsanleitung | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | Englisch | Mehrfach | 06 Dez., 2019 | 898.9 KB | |
Bedienungsanleitung | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | Englisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 1.1 MB | |
Bedienungsanleitung | DST X720 Mid level inclination sensor | Englisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 1.1 MB | |
Bedienungsanleitung | DST X730 Top level inclination sensor | Englisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 983.1 KB | |
Datenblatt | Inclination position sensor, type DST X710 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 2.7 MB | |
Datenblatt | Inclination position sensor, type DST X720 | Englisch | Mehrfach | 03 März, 2021 | 11.6 MB | |
Datenblatt | Inclination position sensor, type DST X730 | Englisch | Mehrfach | 03 März, 2021 | 4.4 MB | |
Bedienungsanleitung | Operating guide DST X800 wire position sensor | Englisch | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 491.8 KB | |
Datenblatt | Rotary position sensor, type DST X510 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.9 MB | |
Datenblatt | Rotary position sensor, type DST X520 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | Wire position sensor, type DST X800 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 4.4 MB |
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neigungssensoren der Serien DST X710, X720 und X730Das Neigungssensorsortiment von Danfoss wurde als robuste und leistungsstarke Lösung für Einsatzbereiche wie Land- und Baumaschinen, Materialumschlagsmaschinen etc. entwickelt. Diese Sensoren kommen typischerweise in Sicherheitsanwendungen zum Einsatz, um die Neigung von Maschinen oder Maschinenteilen oder die Einhaltung von Bediener-Sicherheitszonen zu überwachen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DST X510 und X520, DrehpositionssensorenDiese Sensoren können Winkel im Bereich von ±15° bis 360° erfassen und eignen sich beispielsweise für Fahrpedal-, Vorder- oder Hinterlenkungs-, Federungspositions- und Kabinendreh-Systeme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DST X800, SeilzugsensorenDer DST-X800-Seilzugsensor von Danfoss wurde als robuste und leistungsstarke Anwendungslösung entwickelt. Er überwacht beispielsweise die Stabilität von Kränen, Teleskopladern oder Hubarbeitsbühnen und misst hier beispielsweise den Ausschub und Einzug von Seitenstabilisatoren an verschiedenen Positionen, dasselbe Funktionsprinzip kommt bei Seilzugsensoren an Auslegern zum Einsatz: So wird das Umkippen der jeweiligen Maschine verhindert.
Artikel
![Steigender Bedarf an Sensoren](/media/9511/expanding-demand-for-sensors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Steigender Bedarf an Sensoren
Der Bedarf an zuverlässigen Sensortechnologien wächst rasant. Um alle Sicherheits- und Umweltvorgaben zu erfüllen, benötigen Mobilhydraulikhersteller immer mehr Sensoren für jegliche Maschinen. Hierbei kommt der Wahl des richtigen Sensors eine entscheidende Bedeutung zu. Wir haben eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten erstellt, die bei der Auswahl des jeweils bestgeeigneten Sensoren zu berücksichtigen sind.