Präzise Temperaturüberwachung mit Schiffszulassungen
Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei Prozessen in der Schifffahrtsindustrie. Eine genaue Temperaturregelung ermöglicht einen sicheren Betrieb und eine hohe Leistung, während eine Überhitzung um nur wenige Grad schwere Folgen für Geräte und Personal haben kann.
Danfoss bietet eine umfassende Palette von Temperaturfühlern die für Marineanwendungen vom Motor bis zum Supportsystem optimiert sind. Unser Produktprogramm umfasst RTD- und Thermoelementfühler und verfügt über bis zu zehn Schiffszulassungen.
Funktionen und Vorteile
Temperaturmessung – 50 °C bis 800 °C
Guter Feuchtigkeitsschutz
Fester oder austauschbarer Messeinsatz
Pt 100-/Pt 1000-Widerstandselement und Thermofühler NiCr-Ni, Typ K
Verfügbar mit eingebautem Messumformer
Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz
Hochspezialisierte und maßgeschneiderte Lösungen sind verfügbar
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 9110 - TemperaturmessumformerDer Temperaturmessumformer MBT 9110 kann zur Umwandlung des Pt 100/ Pt 1000 Ohm-Signals oder des mV-Signals des Thermoelements in ein 4–20-mA-Signal verwendet werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5410 - Temperaturfühler und MessumformerDer MBT 5410 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Regeln von Tiefkühlanlagen und der Raumtemperatur in industriellen und maritimen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5722 – StevenrohrtemperaturfühlerSpeziell für die Überwachung der Lagertemperatur in Stevenrohren entwickelt: Flexibles Schutzrohr, dieses ermöglicht es, Lager, die bis zu 20 m von der Klemmendose entfernt liegen, zu erreichen. Das Pt 100-Präzisionselement sichert eine schnelle und präzise Erfassung der Lagertemperatur, wodurch Lagerschäden vermieden werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 und 5252, Heavy-Duty-TemperaturfühlerHochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5113 - AbgastemperaturfühlerDer MBT 5113 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Messen und Regeln der Abgase von Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und maritimen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5310 - LagertemperaturfühlerFür die Überwachung der Lagertemperaturen bei Überhitzungsgefahr, in Anwendungen wie Schiffsmotoren, Windkraftanlagen und Getrieben
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5111 - AbgastemperaturfühlerDer MBT 5111 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Messen und Regeln der Abgase von Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und maritimen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5560, integrierter Messumformer für die SchifffahrtBeim MBT 5560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse unserer MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5116 - AbgastemperaturfühlerTemperaturfühler für die Messung von Abgas aus Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und Marineanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 153, kabelgebundener TemperaturfühlerMBT 153 ist ein Universalkabeltemperaturfühler zur Regelung von Wind, Kühlwasser und Lüftungssystemen in allgemeinen industriellen Anwendungen.