Für die Schifffahrt zugelassener Lagertemperaturfühler, Typ MBT 5310
Die Temperaturfühler-Baureihe MBT 5310 wurde speziell für die Temperaturmessung der Lager entwickelt, bei denen die Gefahr einer Überhitzung besteht.
Um eine kurze Ansprechzeit zu gewährleisten, wurde das Messelement so positioniert, dass eine Ansprechzeit von t 0,5 = 6 Sek. in Wasser sichergestellt ist.
Der Fühler ist mit einem einstellbaren federbelasteten Schutzrohr ausgestattet, das den metallischen Kontakt zwischen dem Lager und dem Fühler stets gewährleistet.
Funktionen und Vorteile
Für die Überwachung der Lagertemperaturen bei Überhitzungsgefahr, in Anwendungen wie:
Windkraftanlagen
Motoren
Getriebe
Basiert auf der Pt 100 / Pt 1000 Technologie für den Einsatz bis zu 200 °C
Federbelastet, um den zuverlässigen Kontakt mit dem Lager zu gewährleisten
Zulassungen und Zertifikate:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, Rina
- Bureau Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Bestellschlüssel für Produkte
Es können auch nicht standardmäßig lieferbare Kombinationen ausgewählt werden. Allerdings können dann Mindestbestellmengen gelten.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Danfoss-Händler vor Ort.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Russisch | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 924.0 KB | |
Datenblatt | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Französisch | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 922.4 KB | |
Datenblatt | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 920.4 KB | |
Datenblatt | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | Temperature sensor, type MBT 5310 | Polnisch | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 922.4 KB | |
Datenblatt | Temperature sensor, type MBT 5310 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 943.1 KB | |
Datenblatt | Temperaturfühler Typ MBT 5310 | Deutsch | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 921.9 KB |