Temperaturfühler, Typ MBT 5250 und 5252
Hochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert. Alle drei Fühlertypen können auf Anfrage mit NTC/ PTC-Fühlerelementen geliefert werden.
In der Niedertemperaturausführung (-50 °C bis +200 °C) ist der Messeinsatz mit einem Silikonkabel verbunden, daher die hohe Vibrationsbeständigkeit. Die Temperaturfühler vom Typ MBT 5250 mit austauschbarem Messeinsatz sowie vom Typ MBT 5260 mit fest eingebautem Messeinsatz sind standardmäßig mit einem Stecker des Typs PG 9 nach EN 175301-803-A ausgestattet. Der MBT 5252 ist standardmäßig mit B-Kopf ausgestattet, kann aber auf Wunsch auch mit B-Mini-Kopf geliefert werden. Bei Bedarf kann der MBT 5252 auch mit fest integriertem Messumformer (MBT 9110) bestellt werden.
Funktionen und Vorteile
Für gasförmige oder flüssige Medien, z. B. Luft, Gas, Dampf, Wasser oder Öl
Maximale Medientemperatur: 200 °C (MBT 5250)
Maximale Medientemperatur: 200 °C bzw. 400 °C (MBT 5252)
Fühlerelement: Pt 100 bzw. Pt 1000
Kann mit 2- oder 3-Leiteranschlüssen verwendet werden
Stecker und Buchse vergoldet (MBT 5250)
Austauschbarer Messeinsatz
MBT 5252 auch mit eingebautem Messumformer erhältlich
Zulassungen und Zertifikate:
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, RINA
- Nippon Kaiji Kyokai, NKK
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- Bureau Veritas, BV
- China Classification Society, CCS
Bestellschlüssel für Produkte
Es können auch nicht standardmäßig lieferbare Kombinationen ausgewählt werden. Allerdings können dann Mindestbestellmengen gelten.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Danfoss-Händler vor Ort.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Polnisch | Mehrfach | 14 Juni, 2022 | 2.4 MB | |
Datenblatt | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Juni, 2022 | 2.4 MB | |
Datenblatt | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 2.9 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Ukrainisch | Ukraine | 19 Juli, 2023 | 2.5 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Russisch | Mehrfach | 14 Juni, 2022 | 2.4 MB | |
Datenblatt | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 2.2 MB | |
Datenblatt | Temperaturfühler Typen MBT 5250, MBT 5260 und MBT 5252 | Deutsch | Mehrfach | 14 Juni, 2022 | 2.4 MB |