MBT 3560 - Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Lernen

Kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer

Beim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.

Der MBT 3560 wurde für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen konstruiert, wenn es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.

Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C , ohne dass die eingebaute Elektronik beschädigt wird.

Funktionen und Vorteile

Konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.

Alle Metallgehäuse sind aus rostfreien Edelstahl (AISI 316).

Ausgangssignale: 4–20 mA oder ratiometrisch 10–90 %

Breite Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.

Sehr kompakte Bauform

Temperaturbereich -50–200 °C

Tauchrohre sind für Anwendungen erhältlich, bei denen die Entleerung nicht möglich ist

Basierend auf Pt 1000 Technologie

Bestellschlüssel für Produkte

Es können auch nicht standardmäßig lieferbare Kombinationen ausgewählt werden. Allerdings können dann Mindestbestellmengen gelten.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Danfoss-Händler vor Ort.

Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer, Typ MBT 3560

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 Polnisch Mehrfach 29 Mai, 2022 1.7 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Aug., 2022 1.8 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 Russisch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.2 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 Ukrainisch Ukraine 08 Juni, 2023 1.8 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor, type MBT 3560 Englisch Mehrfach 26 Feb., 2021 1.5 MB .pdf
Datenblatt Temperaturfühler Typ MBT 3560 Deutsch Mehrfach 29 Mai, 2022 1.7 MB .pdf