Temperaturfühler MBT 3310
Der Lagertemperaturfühler MBT 3310 wurde speziell zur Messung der Temperatur in den Lagern von Windkraftanlagen entwickelt. Er ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Er hilft bei der Datenerfassung, um die Turbinenleistung zu verbessern und die vorbeugende Wartung zu optimieren. MBT 3310 ist mit einem einstellbaren federbelasteten Schutzrohr ausgestattet, das den metallischen Kontakt zwischen dem Lager und dem Fühler stets gewährleistet.
Für die Überwachung der Lagertemperaturen bei Überhitzungsgefahr, in Anwendungen wie:
•Windkraftanlagen
•Motoren
•Getriebe
Funktionen und Vorteile
Einstellbares federbelastetes Schutzrohr
Fühlerrohr und Werkstoff Tauchhülse: AISI 316 Ti
Temperaturbereich -50–200 °C
Kurze Ansprechzeit
Pt 100 oder Pt 1000 Widerstandselement
Fühlerrohr Ø 8 x 1 mm
Elektrischer Anschluss M12 x 1 (2- oder 4-Leiteranschluss)
Verschiebung des Fühlerrohrs max. 15 mm

Broschüre - Windkraftanlagen
Erfahren Sie mehr über unser Produktangebot für die Windkraftbranche.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Spanish, Castilian | Mehrfach | 10 Feb., 2020 | 228.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Chinese (CN) | China | 11 Feb., 2020 | 253.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | English | Mehrfach | 30 Juli, 2024 | 352.1 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | French | Mehrfach | 10 Feb., 2020 | 240.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | German | Mehrfach | 30 Juli, 2024 | 586.2 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Russian | Central Asia Unit | 11 Feb., 2020 | 236.4 KB |