MBT 3270, flexibler Temperaturfühler

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Lernen

Für Anwendungen, bei denen Robustheit, Größe und Leistung eine große Rolle spielen

Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme. Mit anderen Worten kann der Fühler für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Robustheit, Größe und Leistung eine große Rolle spielen.

Der Fühler kann mit verschiedenen Fühlerelementen ausgerüstet werden (RTD, NTC sowie PTC) und ist mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen verfügbar (Kabel, Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).

Funktionen und Vorteile

OEM-Temperaturfühlerprogramm

Unterschiedliche Fühlerelemente lieferbar (RTD, NTC, PTC)

Robust, hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeitseintritt

Fester Messeinsatz

Messing oder Edelstahl

Besonders geringe Ansprechzeiten

Temperaturbereich bis 300 °C

Versionen mit Kabel oder integriertem Stecker lieferbar (Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04)

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Temperature sensor Type MBT 3270 Polnisch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.0 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor Type MBT 3270 Russisch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.0 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor Type MBT 3270 Französisch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.1 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor Type MBT 3270 Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Aug., 2022 2.2 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor Type MBT 3270 Spanisch, Kastilisch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.0 MB .pdf
Datenblatt Temperature sensor, type MBT 3270 Englisch Mehrfach 17 Feb., 2022 1.9 MB .pdf
Datenblatt Temperaturfühler Typ MBT 3270 Deutsch Mehrfach 29 Mai, 2022 2.0 MB .pdf