Druckmessumformer für Marineanwendungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm

Zuverlässige Drucküberwachung mit Schiffszulassung

Die Automatisierung von Marineanwendungen schreitet von Tag zu Tag voran. Die präzise Messung und Regelung einer Vielzahl von Parametern ist für eine lange Lebensdauer und den effizienten Betrieb von Schiffsmotoren und Supportsystemen entscheidend.

Danfoss bietet eine umfassende Palette von Druckmessumformern, die für Marineanwendungen, Nieder- und Hochdruckanwendungen optimiert wurden. Unser Produktprogramm verfügt über bis zu zehn Schiffszulassungen.

Funktionen und Vorteile

  • Beste EMV-Eigenschaften ohne Einfluss auf die Genauigkeit
  • Hohe Vibrations- und Stoß-/Schockbeständigkeit
  • Langzeitstabilität
  • Hohe Überdruckbeständigkeit
  • Hohe IP-Gehäuseschutzart
  • Große Auswahl an Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen, Druckbereichen und Ausgangssignalen
  • Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss } else { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss }
    MBS 9300 – Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen

    Das kompakte Design der Niederdruck-Messumformer Typ MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, und ermöglicht eine Verringerung der Betriebskosten. Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und einen hohen Grad an EMC-/EMI-Schutz aus.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss MBS 4200 and 4700 series; } else if (isBigColumns) { Danfoss MBS 4200 and 4700 series } else { Danfoss MBS 4200 and 4700 series }
    MBS 4200 and MBS 4700, intrinsically safe pressure transmitters

    The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks. The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T6...T4 explosion protected according to the ATEX directive 94/9/EC whereas the MBS 4701 and MBS 4751 are Ex ia IIC T4 explosion protected. Both series come with 4–20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0–1 to 0–600 bar, zero point and span adjustment, plug connection and a wide range of pressure connections.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 3100 und MBS 3150 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 3100 und MBS 3150 - Danfoss } else { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 3100 und MBS 3150 - Danfoss }
    MBS 3100 Baureihe – Druckmessumformer für Marineanwendungen

    Druckmessumformer mit Ausgangssignal 4–20 mA und Schiffszulassung. Der MBS 3100 ist bei Betriebstemperaturen von -40 bis 85 °C und 0–600 bar Messbereich einsetzbar.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer in Boxausführung mit Schiffszulassung, Typ EMP 2 – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer in Boxausführung mit Schiffszulassung, Typ EMP 2 – Danfoss } else { Druckmessumformer in Boxausführung mit Schiffszulassung, Typ EMP 2 – Danfoss }
    EMP 2 – Druckmessumformer in Boxausführung mit Schiffszulassung

    Der hochgenaue Druckmessumformer EMP 2 wurde für die Regelung und Überwachung in maritimen und industriellen Anwendungen konzipiert und sorgt selbst unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung. Das Programm der flexiblen Druckmessumformer beinhaltet Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung mit Nullabgleich und Einstellung der Messspanne mit einem Ausgangssignal von 4 bis 20 mA.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 33M - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 33M - Danfoss } else { Druckmessumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 33M - Danfoss }
    MBS 33M – Messumformer für Marineanwendungen

    Der Standard-Druckmessumformer MBS 33M wurde für den Einsatz in fast allen maritimen Anwendungen konstruiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.