MBS 9200 milibar Niederdruck-Messumformer für allgemeine Industrieanwendungen
Der milibar Druckmessumformer MBS 9200 ist für den Einsatz in Allzweckanwendungen konzipiert. Er ist für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen sowie für Anwendungen in der Füllstandsmessung konzipiert.
Die 4 – 20 mA und ratiometrischen 10–90 % Signale decken von 40 – 400 mbar sowie bidirektionale Bereiche ab.
Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und einen hohen Grad an EMC-/EMI-Schutz aus.
Funktionen und Vorteile
Druckmessbereich von 40–400 mbar
Bidirektionale Messbereiche verfügbar, z.B. -70 – 70 mbar usw.
Tiefster Nullpunkt –150 mbar
Max. Skalenendwert 250 mbar
Digital temperaturkompensiert
Ausgangssignale 4-20 mA und ratiometrisch 10-90 %
Hervorragende Schock- und Vibrationsfestigkeit
Gehäuse und medienberührte Teile aus Edelstahl (AISI 316L)
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
Bestellschlüssel für Produkte
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Druckmessumformer Typ MBS 9200 | Deutsch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.2 MB | |
Datenblatt | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Polnisch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.2 MB | |
Datenblatt | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.3 MB | |
Datenblatt | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Französisch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.2 MB | |
Datenblatt | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Englisch | Mehrfach | 03 März, 2021 | 1.0 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Russisch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.3 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Italienisch | Mehrfach | 16 März, 2023 | 1.2 MB |
Zulassungen
ATEX-konform
RoHS-konform
CE-gekennzeichnet
UL
Zulassungszertifikate
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WasserversorgungFast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WindkraftanlagenInformationen über die Produkte von Danfoss Industrial Automation, die für Anwendungen in Windkraftanlagen empfohlen werden. Hier finden Sie Dokumentation und technische Produktspezifikationen.