Zuverlässige Druckmessung auch unter rauesten Umgebungsbedingungen
Der kompakte Druckmessumformer vom Typ MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der MBS 3000 ist so konzipiert, dass er die Anforderungen in den meisten Umgebungen abdeckt und ist daher ein hochflexibles Produkt.
3D-Modell anzeigen
- MBS 3000 - ohne integrierten Pulsationsdämpfer
- MBS 3050 - mit integriertem Pulsationsdämpfer
Der integrierte Pulsationsdämpfer bietet ein hohes Maß an Schutz gegen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation oder Wasserschlag und die durchdachte Konstruktion führt zu einer hervorragenden Vibrationsstabilität und einer außergewöhnlichen Robustheit.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt unterschiedliche Ausgangssignale und Messbereiche (von 0–1 bar 0–600 bar) ab und umfasst Ausführungen zur Messung des Absolut- bzw. Relativdrucks sowie ein breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüssen.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
Funktionen und Vorteile
Für den Einsatz unter harten industriellen und hydraulischen Umgebungsbedingungen
Resistent gegen Kavitation, Wasserschlag und Druckspitzen (MBS 3050)
Gehäuse und medienberührte Teile aus säurebeständigem Material
Edelstahl-Gehäuse (AISI 316L)
Absolute und Relativdruckbereiche von 0 bis 600 bar
Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 1–10 V
Verschiedene Ausführungen von Druck- und elektrischen Anschlüssen
Temperaturkompensiert und Laserkalibriert
Breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüsse
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Zulassungen
Entspricht ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
CE-gekennzeichnet
CSA
UL
TSSA
GOST
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle LuftverdichterInformationen über die Produkte von Danfoss Industrial Automation, die für Anwendungen mit Luftverdichter empfohlen werden. Dokumentation und technische Spezifikationen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WasserversorgungFast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WindkraftanlagenInformationen über die Produkte von Danfoss Industrial Automation, die für Anwendungen in Windkraftanlagen empfohlen werden. Hier finden Sie Dokumentation und technische Produktspezifikationen.