MBS 1600 – Druckmessumformer – speziell für die Windkraftanlagenindustrie konzipiert
Die kompakten Druckmessumformer MBS 1600 sind robust konstruiert, um mit den rauen Umgebungsbedingungen fertig zu werden, wie sie in Windkraftanwendungen auftreten. Zur einfachen Integration in das Maschinenhaus sind im Lieferumfang dieses speziellen Sortiments von Druckmessumformern alle notwendigen Elektro- und Druckanschlüsse enthalten.
In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:
- MBS 1600 – ohne integrierten Pulsationsdämpfer
- MBS 1650 – mit integriertem Pulsationsdämpfer
3D-Modelle ansehen:
Der integrierte Pulsationsdämpfer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Vibrationsstabilität und eine außergewöhnliche Robustheit aus.
Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.
Funktionen und Vorteile
Elektromagnetische Störfestigkeit unter den rauesten Bedingungen (gegen direkt eingekoppelte, transiente und Gehäusestöreinwirkungen)
Schutz vor Verdrahtungsfehlern
Kurzschlussgeschützt
MTTFd > 100 Jahre
Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C
Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 4-20 mA
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Kompatibilität mit den Normen und Produktspezifikationen, die von größeren OEM in der Windkraftbranche gefordert werden

Broschüre - Windkraftanlagen (Englisch)
Erfahren Sie mehr über unser Produktangebot für die Windkraftbranche.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 527.8 KB |
Zulassungen
CE
UL
EN13849-1 SPS-kompatibel
Zulassungszertifikate
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WindkraftanlagenInformationen über die Produkte von Danfoss Industrial Automation, die für Anwendungen in Windkraftanlagen empfohlen werden. Hier finden Sie Dokumentation und technische Produktspezifikationen.