Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie
Die Druckmessumformer MBS 1600/1650 von Danfoss sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie ausgelegt. Die hochwertigen und störfesten Druckmessumformer sind in zwei Ausführungen erhältlich:
- MBS 1600 – ohne integrierten Pulsationsdämpfer
- MBS 1650 – mit integriertem Pulsationsdämpfer
3D-Modelle ansehen:
Der integrierte Pulsationsdämpfer bietet einen zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlägen. Die vollverschweißte und kompakte Bauweise zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und bemerkenswerte Robustheit aus. Die Druckmessumformer MBS 1600/1650 sind zu 100 % immun gegen elektromagnetische Störungen durch Frequenzumrichter und Störungen durch andere elektrische Komponenten von Ventilen und Relais.
Funktionen und Vorteile
Ausgelegt für Anwendungen in der Kunststoffverarbeitung
Zu 100 % immun gegen elektromagnetische Störungen durch Frequenzumrichter und Störungen durch andere elektrische Komponenten von Ventilen und Relais
Hält aufgrund der vollverschweißten Bauweise hohen Berst- und Überdrücken stand
Geschützt gegen Kavitation und Flüssigkeitsschläge
Schnelle Zeitkonstante zum Erfüllen der branchenspezifischen Anforderungen (< 1 m/s, Sprungantwort 10 bis 90 %)
Großer Arbeitstemperaturbereich (-40 bis 125 °C)
Vollverschweißte Bauweise und medienberührte Teile aus Edelstahl
Vibrations- und stoßfest dank der robusten Bauweise
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an Elektro- und Druckanschlüssen
Alle gängigen Ausgangssignale [V]: 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V

Elektromagnetische Störung
Wenn elektrische Störstrahlung Ihre Kunststoffformmaschinen beeinträchtigt, kann dies zu Produktionsausfallzeiten, Werkstoffverschwendung und schlussendlich zu kostspieligen Schäden und Reparaturarbeiten führen. Erfahren Sie hier, wie Sie dies vermeiden können.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | Englisch | Mehrfach | 07 Jan., 2022 | 6.8 MB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Französisch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 520.6 KB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Dänisch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 519.3 KB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Englisch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 517.5 KB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 521.7 KB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 589.4 KB | |
Datenblatt | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italienisch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 527.8 KB | |
Datenblatt | OEM-Druckmessumformer für Anwendungen in rauher Umgebung MBS 1600 und MBS 1650 | Deutsch | Mehrfach | 22 Juli, 2020 | 554.6 KB |
Zulassungen
CE
RoHs
UL