Kompakter Druckmessumformer für Hydraulikanwendungen in rauer Umgebung
Die kompakten Druckmessumformer sind auf den Einsatz in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten
- MBS 1200 – ohne integrierten Druckstoßminderer
- MBS 1250 – mit integriertem Druckstoßminderer
3D-Modelle ansehen:
Der integrierte Pulsationsdämpfer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Vibrationsstabilität und eine außergewöhnliche Robustheit aus. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.
Funktionale Sicherheit durch MTTFd- und B10d-Zuverlässigkeitsdaten für den Einsatz in Bereichen, in denen ein PLc-Leistungsniveau erforderlich ist.
Funktionen und Vorteile
Hohe Berst- und Überdruckfestigkeit durch vollverschweißte Konstruktion
Sicherer Schutz gegen Eindringen auch in den rauesten Umgebungen
Ausgezeichneter EMV-Schutz, mit einem ausfallsicheren Messsignal
Null Drift durch hervorragende Langzeitstabilität, sorgt für Sicherheit
Hohe Toleranz gegenüber mechanischen Stößen und Vibrationen
Flexible Konstruktion
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Verschiedene Ausführungen von Druck- und elektrischen Anschlüssen
Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C
Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90 % ratiometrische Spannung
Druckmessumformer mit Doppelsignalausgang – für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Danfoss.
Bestellschlüssel für Produkte
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | OEM Druckmessumformer für heavy duty Anwendungen Typ MBS 1200 and MBS 1250 | Deutsch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 972.3 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Russisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 906.5 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 888.0 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Französisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 890.8 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 888.2 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Englisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 1.0 MB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Polnisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 891.2 KB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Chinesisch (CN) | China | 31 Jan., 2019 | 1.0 MB |
Zulassungen
CE
RoHs
UL
PLc-konform
Getestet nach den ISO-Automobilreferenzen
Zulassungszertifikate
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.