Erhöhen die Sicherheit, verbessern die Leistung und reduzieren Wartungskosten
DST P92S ist ein Druckfühler der Sicherheitsintegritätsstufe 2 (SIL 2), der für den Einsatz in einer funktionalen Sicherheitsumgebung im Bereich der mobilen Hydraulik gedacht ist. Der Druckfühler DST P92S eignet sich hervorragend für Branchen wie Materialtransport und Bauwesen sowie Land- und Forstwirtschaft. Er wurde speziell dafür entwickelt, die Sicherheit zu erhöhen, die Leistung zu verbessern und Wartungskosten zu senken.
3D-Modell ansehen
Der Transmitter ist für den Einsatz in einer funktionalen Sicherheitsumgebung geeignet, die PLd, ISO 13849-1 oder SIL2, IEC 61508 erfordert. Darüber hinaus verfügt dieser Messumformer über eine TÜV-Zulassung, die eine einfache Implementierung in jedes Sicherheitssystem ermöglicht und ihre Entwicklungsphase zur Marktreife verkürzt.
Funktionen und Vorteile
TÜV-geprüft gemäß SIL2 und PLd
Konform mit ISO 13849-1 und IEC 61508
Führt Feuchtigkeits- und Kabelbaumprüfungen durch, um Feuchtigkeit im Anschluss zu erfassen.
Prüft die Signalleitung für den gesamten Kreis mit einem Doppelsignalausgang (4–20 mA/20–4 mA) auf elektrische Interferenzen.
Führt eine Startdiagnose und alle 30 bis 40 Minuten eine zyklische Diagnose aus, um mögliche Störungen zu erfassen, und nimmt bei erfasster Störung einen sicheren Zustand ein.
Abgedichteter Messumformer und Anschluss, um selbst in den rauesten Umgebungen das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Kompakte Bauweise (Hex 22) und dadurch für den Einbau in alle Anwendungen geeignet.
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Druckbereich: 10–2.000 bar

DST P92S Broschüre
Erfahren Sie mehr über den SIL2-Drucksensor für funktionale Sicherheitsanwendungen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2020 | 932.4 KB | |
Broschüre | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | Englisch | Mehrfach | 27 Juni, 2016 | 336.3 KB | |
Datenblatt | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | Englisch | Mehrfach | 29 Mai, 2020 | 485.3 KB |
Zulassungen
Pld DIN EN ISO 13849-1
SIL2 IEC 61508
CE Zulassung
ECE
Zulassungszertifikate
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funktionale Sicherheit bei der Entwicklung und dem Bau von MaschinenFunktionale Sicherheit bedeutet, dass es kein inakzeptables Risiko für Verletzungen oder Gesundheitsschäden bei Menschen gibt. Heutzutage erwarten Menschen ein sicheres Arbeitsumfeld. Ganz gleich, ob ein Kran bedient wird, um in der vollen Innenstadt ein neues Hochhaus zu errichten oder um in großen, verlassenen Wäldern Baumstämme zu transportieren. Sie wissen, dass sie selbst auf Sicherheitsrisiken achten müssen, aber erwarten eine sichere Maschine.