OEM-Druckmessumformer für anspruchsvolle Mobilhydraulik Anwendungen
Das kompakte OEM-Druckmessumformer Programm wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen entwickelt. Das Programm besteht aus drei Serien:
- DST P600 – ohne integrierten Druckstoßminderer
- DST P650 – mit integriertem Druckstoßminderer
3D-Modelle ansehen:
Der integrierte Druckstoßminderer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Vibrationsstabilität und eine außergewöhnliche Robustheit aus. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen. Die Verwendung eines leistungsstarken ARM-basierten Mikrocontrollers bietet Diagnosefunktionen und intelligente Leistungsmerkmale.
Funktionen und Vorteile
MTTFd >100 Jahre
Hohe Berst- und Überdruckfestigkeit durch vollverschweißte Konstruktion.
Sicherer Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit auch in den rauesten Umgebungen.
EMV-Schutz bis 100 V/m
EMV-geprüft nach Automotive ISO-Normen
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung, die die Sicherheit der Maschine gewährleistet.
Hohe Toleranz gegenüber mechanischen Einwirkungen und Vibrationen
Vollständig digital kompensiert
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an Elektro- und Druckanschlüssen
Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125°C
Ausgangsbegrenzung Min und Max.
Bestellschlüssel für Produkte
![Produktionskapazitäten um 130 % erhöht - die neue Generation der Druckmessumformer DST P650](/media/cm5dxerh/dst-p650-article.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Produktionskapazitäten um 130 % erhöht - die neue Generation der Druckmessumformer DST P650
Im Zuge des Ausbaus der Produktionskapazität für Dünnschicht-Drucksensoren, präsentiert Danfoss Sensing Solutions den neuen DST P650, einen robusten, digital-fähigen Druckmessumformer, der sich durch zukunftsweisende Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit auszeichnet.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | DST P650 - a robust, digital-ready pressure transmitter built for reliable performance in intense mobile hydraulic applications. | Englisch | Mehrfach | 11 Okt., 2023 | 2.6 MB | |
Datenblatt | OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type DST P600 and DST P650 | Englisch | Mehrfach | 23 Juni, 2023 | 1.2 MB |
Zulassungen
CE
RoHs
UL
MTTFd >100 Jahre konform mit ISO13849-1
Geprüft gemäß ISO-Automotive-Referenzen
Zulassungsbescheinigungen
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.