Druckmessumformer DST P40M aus Titan
Der DST P40M ist ein marktführender Druckmessumformer, der über alle bedeutenden Schiffszulassungen verfügt und speziell für Anwendungen in rauen, korrosiven und maritimen Umgebungen wie Ballastwasseraufbereitung, Entsalzungssysteme, Meerwasserkühlung, Abgasaufbereitung und Abwasserbehandlung entwickelt wurde.
Das dem neuesten Stand der Technik entsprechende nahtlose Titangehäuse überzeugt mit beispielloser Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.
Das Druckelement aus Keramik bietet einen hohen Schutz gegen aggressive Medien. Diese Kombination aus Titan und Keramik bietet einen auf dem Markt beispiellosen Schutz vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen und aggressiven Schadstoffen.
3D-Modell anzeigen
Funktionen und Vorteile
Gehäuse aus Titan Klasse 2
Temperaturkompensiert
Einfache elektrische Montage dank Verpolungsschutz.
Manometer (relativ)
Verbesserte Genauigkeit bei hoher Linearität und niedrigem Hysteresewert.
Eine auf dem Markt unerreichte Qualität
- Das Titangehäuse und das Druckelement aus Keramik AL203 (96 %) gewährleisten eine auf dem Markt unerreichte Korrosionsbeständigkeit.
Innovation
- Die robuste Titankonstruktion ohne Schweißnähte gewährleistet eine optimale strukturelle Integrität.
Partnerschaft + Anwendungskompetenz
- Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung ist Danfoss ein zuverlässiger Partner, der anwendungsorientierte Lösungen und kompetente Unterstützung bietet.
![](/media/nfhhpjus/24547-sensor-webbanner-1120x747px-p40m-notxt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Korrosionsbeständiges Titan für langjährigen wartungsfreien Betrieb.
Die Schifffahrtsbranche hat den Einsatz von Abgaswäschern und Ballastwasseraufbereitungssystemen eingeführt, um die strengen Umweltschutzvorschriften der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (engl.: International Maritime Organization, IMO) zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über die korrosiven Umgebungen dieser Systeme, die widerstandsfähige und leistungsstarke Überwachungssysteme erfordern.
Dokumente
Typ | Name | Genehmigungsbehörde | Sprache | Gültig für | Download | Ablaufdatum | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Danfoss Sensing Solutions for the marine sector | Englisch | Mehrfach | 5.5 MB | |||
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40M | Englisch | Mehrfach | 912.9 KB | |||
Installationsanleitung | Pressure transmitters DST P40I / DST P 40M | Dänisch; Deutsch; Englisch; Französisch | Mehrfach | 71.3 KB |
Zulassungen
Schiffszulassungen
- China Classification Society (CSS) (ausstehend)
- Korean Register (KR)
- Nippon Kiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate
RoHS-konform
Zulassungszertifikate
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AbgasbehandlungDie Bedingungen in Abgassystemen sind besonders rau und diesen Bedingungen halten nur die robustesten Komponenten stand – Marineprodukte von Danfoss sind dafür optimiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kraftstoff-, Öl- und WasseraufbereitungDer sichere Betrieb eines Schiffes erfordert wichtige Supportsysteme, wie z. B. Kühlwasser und Brennöl. Marineprodukte von Danfoss können alle diese Funktionen unterstützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PumpenanlagenSpezielle Produkte zur Optimierung von Pumpensysteme auf Schiffen. Wesentliche Elemente für optimierte Sicherheitssysteme an Bord von Schiffen.