DST P40I Druckmessumformer für den Einsatz in Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung und chemischen Verfahrensanlagen
Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen bietet Danfoss den neuen robusten Druckmessumformer DST P40I aus Titan an, der über ein keramisches Drucksensorelement verfügt. Der DST P40I eignet sich für Anwendungsbereiche wie Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung und chemischen Verfahrensanlagen. Das Gehäuse des Druckumformers besteht aus hochfestem Titan (Grad 2), das besonders beständig gegen ein breites Spektrum an Säuren und Laugen sowie Natriumchlorid und verunreinigtes Wasser ist. Das Drucksensorelement besteht aus Keramik AI2O3 96 % mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Druckmessumformer funktioniert nach dem piezoresistiven Prinzip, und die Wheatstone'sche Messbrücke wird direkt auf die Innenseite der Keramikmembran aufgedruckt, um schnelle Reaktionszeiten und Messungen mit höchster Präzision sicherzustellen. Der DST P40I wurde entwickelt und getestet, um kontinuierlichen Vibrationen und Kavitation in Pumpensystemen in Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen standzuhalten.
3D-Modell ansehen
Funktionen und Vorteile
Hohe Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz in rauen Umgebungen
Messumformergehäuse aus Titan (Grad 2)
Keramik-Fühlerelement aus AI2O3 96 %
Druckbereich 0-100 bar (Standard)
Genauigkeit ±1,5 % FS (normal)
Temperaturbereich 0-80 °C
Ausgangssignal: 4–20 mA
Herausragende Schock- und Vibrationseigenschaften
Ausgezeichnete EMV-Immunität garantiert ein störungssicheres Messsignal

DST P40I ist Teil unserer Entsalzungslösung
Der Danfoss DST P40I ist ein robuster und präziser Druckmessumformer, der speziell für die Anforderungen in Entsalzungsanlagen entwickelt wurde.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Core technologies to increase the energy efficiency of your desalination system | Englisch | Mehrfach | 19 Feb., 2025 | 3.5 MB | |
Artikel | Creating a sustainable future with seawater | Türkisch | Türkei | 09 Feb., 2021 | 9.7 MB | |
Artikel | Creating a sustainable future with seawater | Französisch | Mehrfach | 26 Jan., 2021 | 1.8 MB | |
Artikel | Creating a sustainable future with seawater | Englisch | Mehrfach | 04 Dez., 2018 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Druckmessumformer Typ DST P40I | Deutsch | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | DST P40I Pressure transmitter for seawater data sheet | Polnisch | Polen | 20 März, 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Französisch | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.8 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Italienisch | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Englisch | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.6 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type DST P40I | Russisch | Mehrfach | 20 März, 2023 | 1.8 MB |
Zulassungen
UL
Zulassungszertifikate
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EntsalzungAufgrund der hohen Energieeffizienz und Betriebssicherheit ist das Verfahren der Meerwasser-Umkehrosmose (SWRO) eine der nachhaltigsten und kostengünstigsten Lösungen für die Umwandlung von Meerwasser in trinkbares Süßwasser. Danfoss engagiert sich besonders darin, die Entsalzungsindustrie mit energieeffizienten SWRO-Lösungen zu unterstützen.