Der Druckmessumformer DST P30M ist Teil der Smart Sensor™-Plattform von Danfoss und bietet höchste Zuverlässigkeit und Effizienz mit allen wichtigen Schiffszulassungen.
Der Druckmessumformer DST P30M ist ein robuster intelligenter Sensor für Schiffsanwendungen, der selbst unter härtesten Bedingungen Zuverlässigkeit auf dem neuesten Stand der Technik bietet. Der DST P30M ist mit einer Vielzahl von elektrischen- und Prozessanschlüssen erhältlich und eignet sich für den Einsatz in zahlreichen Schiffsanwendungen.
3D Modell anzeigen
Funktionen und Vorteile
Qualität + Vertrauen – Zuverlässigkeit
Absolut wartungsfrei dank einer vollständig geschweißten Konstruktion. Beste Medienkompatibilität und höchste Genauigkeit bieten Sicherheit und langfristige Stabilität.
Schiffszulassungen
Alle erforderlichen Schiffszulassungen, um Ihre Engineering-Prozesse zu vereinfachen.
Zuverlässigkeit
Robuste, schock- und vibrationsbeständige Lösung mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit für Anwendungen unter rauen Marinebedingungen.
Selbstdiagnose
Die automatische Fehlererkennung ermöglicht eine schnelle Fehlersuche und vorbeugende Wartung, wodurch die Stillstandszeiten der Maschine erheblich reduziert werden.
Digital Innovation
Die intelligente Sensorelektronik legt mit einer intelligenten Schnittstelle zwischen Sensorsignalkonditionierung und digitalen Kommunikationsprotokollen den Grundstein für zukünftige Konnektivität.
Die intelligente Sensorkommunikation mit dem Kommunikationstool Edix™ ermöglicht den Zugriff auf Sensorinformationen und die Programmierung von Funktionen zur schnellen Sensoranpassung an neue Anwendungsanforderungen während der Entwicklungs- und Design-in-Phase.
Partnerschaft + Anwendungskompetenz
Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Schiffsindustrie haben wir uns dem Ziel verschrieben, Sie heute und in Zukunft zu unterstützen.
Dokumente
Zulassungen
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
UL
Det Norske Veritas/Germanisher Lloyd GL DNV
Lloyds Register of Shipping, LR
Bureau Veritas, BV
Registro Italiana Navale, RINA
Nippon Kajii, NKK
ABS American Bureau of Shipping
KR Korean Register of Shipping
CCS China Classification Society
RMRS Russian Maritime Register of Shipping
Zulassungszertifikate
Verwandte Lösungen