Der Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter Sensor, der für höchste Zuverlässigkeit, Effizienz und modifizierbare Funktionalität ausgelegt ist.
Der Druckmessumformer DST P300 ist eine Smart Sensorlösung für den Einsatz in einer Vielzahl von Wasser-, Luft- und Kühlapplikationen mit verschiedenen Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Verbindungen und Druckanschlüsse. Die robuste Druckmessung wird durch die Möglichkeit der kundenspezifischen Diagnose ergänzt und öffnet die Tür zu einer flexiblen und anpassbaren Lösung, die selbst unter schwierigsten Bedingungen eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit sicherstellt.
3D-Modell anzeigen:
Diese intelligente Lösung wurde entwickelt, um die Betriebszeit einer Maschine zu verbessern und Feldausfälle zu reduzieren. Der Sensor überwacht sich selbst auf interne Fehlerzustände und sendet ein Signal an die Hauptsteuerung, um eine schnelle und präzise Fehlerbehebung zu ermöglichen - das spart Zeit und Kosten. Die hochwertige Konstruktionsweise des Sensors bietet eine höhere schock- und vibrationsbeständige Belastbarkeit. Dieser Sensor ist für den Einsatz in Maschinen mit starken elektromagnetischen Feldern geeignet.
Funktionen und Vorteile
Qualität + Vertrauen - Zuverlässigkeit
So konstruiert, dass man sie getrost einbauen und vergessen kann. Die voll verschweißte Konstruktion und die Null-Drift-Konstruktion bieten Sicherheit und langfristige Stabilität.
Leistungsfähigkeit
Robuste, schock- und Vibration beständige Lösung mit einer hohe elektromagnetischer Verträglichkeit, geeignet für raue Einsatzbedingungen in Wasser, Luft und Marine Anwendungen. Längere Lebensdauer der Komponenten und reduzierte Garantiekosten.
Digitale Innovation
Die smarte Sensorelektronik legt den Grundstein für Konnektivität und zukünftige kundenspezifische Anlagenentwicklung.
Diagnose - Präventive Wartung
Die automatische Fehlererkennung ermöglicht eine schnelle Fehlersuche und präventive Wartung, wodurch die Ausfallzeiten der Maschine deutlich reduziert werden.
Zukunftssichere Funktionen
Mit dem hochpräzisen digitalen Signalprozessor (ASIC) von Danfoss, sind Sie für die digitale Kommunikation der Zukunft gerüstet.
Sie haben Zugriff auf programmierbare Funktionen, die sich an die spezifischen Anforderungen einer Anwendung anpassen.
Partnerschaft + Anwendungserfahrung
Jahrzehntelange Markterfahrung in Kombination mit branchenführenden Innovationen bedeutet, dass wir uns verpflichtet fühlen, Sie heute und in Zukunft zu unterstützen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for general industrial purposes with diagnostics DST P300 | English | Mehrfach | 21 Jan., 2021 | 639.1 KB |
Zulassungen
CE-gekennzeichnet
RoHS-konform
UL
NSF (ausstehend)
Verwandte Anwendungen
![Spezielle Produkte für Anwendungen mit Druckluftkompressoren](/media/3011/air-compressor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Verwandte Lösungen
![Wasserversorgung](/media/7783/intro-image_vlt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)