DST P140, Druckmessumformer für Wasser- und Luftanwendungen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Zulassungen
  • Verwandte Anwendungen
  • Lernen
  • Artikel

Der Druckmessumformer DST P140 mit digitalen Möglichkeiten ist für unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit konzipiert

Der Druckmessumformer DST P140 ist für unübertroffene Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Leistung und nicht zuletzt digitale Möglichkeiten im Wasserpumpen- und Luftverdichtermarkt konzipiert. 
MEMS-Technologie, Edelstahldesign sowie eine hermetisch abgedichtete Medienschnittstelle sorgen dafür, dass der Messumformer auch den härtesten Anwendungsbedingungen standhält. Und dank seiner Diagnosefunktionen und der skalierbaren Elektronikplattform ist der DST P140 in der Lage, Sensorausfälle automatisch zu erkennen – und ermöglicht darüber hinaus die Skalierung der Sensorleistung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die schnellere Anpassung an Anwendungen dank Test-to-failure-Methoden und Dokumentationen.

3D-Modelle ansehen:

DST P140 mit M12
DST P140 mit round packard

Funktionen und Vorteile

Präzision

Der DST P140 bietet ein Gesamtfehlerband von +/-2 %
innerhalb des gesamten vorgesehenen Temperaturbereichs der Anwendung. Kundenspezifische Kalibrierprofile lassen sich an die anwendungsspezifischen Anforderungen anpassen – das Ergebnis ist eine wirksamere Überhitzungsregelung.

Zuverlässigkeit

Die optimierte Produktverpackung des MEMS-Sensors und die signalverarbeitende Elektronik bieten hervorragende Vibrationsbeständigkeit, Thermomanagementeigenschaften und Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit.

Gründliche Tests

Test-to-failure-Methoden sind ein wesentlicher Bestandteil im Produktentwicklungsprozess bei Danfoss. Sie bieten einen verbesserten Einblick in Produktbauweise und -spezifikationen. Ein weiterer Vorteil dieser Methode sind eine schnellere Optimierung und Prüfung sowie verkürzte Markteinführungszeiten.

Zukunftssicher

Die Diagnosemöglichkeiten dieses Messumformers sind ein Gewinn für unsere Kunden heute – da sie Kosten für die Fehlerbehebung einsparen – aber auch in Zukunft, da immer mehr Produkte über integrierte Elektronikfunktionen verfügen.

Skalierbarkeit

Die neue und modulare Elektronikplattform ermöglicht dem Kunden die Abstimmung der Sensorleistung auf seine jeweilige Anwendung.

Anwendungen

Der DST P140 Druckmessumformer ist für Wasserpumpen und Luftverdichter konzipiert.

Wasserverteilung
Eine bessere Druckregelung in Wasserpumpen verringert den Wasser- und Energieverlust in der Wasserwirtschaft erheblich.

Luftaufbereitung
Industrielle Luftverdichter - mit Kolben- oder Schraubentechnologie - für Nieder-, Mittel- und Hochdruckanwendungen.

Willkommen bei der Wasserindustrie 4.0

Dank der zunehmenden Möglichkeiten in der Computer- und Informationstechnologie spielt die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle in der Wasserwirtschaft.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Druckmessumformer Typ DST P140 Deutsch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Broschüre Easy selection of products for water pump applications Schwedisch Schweden 09 Nov., 2021 1.1 MB .pdf
Broschüre Easy selection of products for water pump applications Dänisch Dänemark 24 Nov., 2021 1.1 MB .pdf
Broschüre Easy selection of products for water pump applications Englisch Mehrfach 02 Nov., 2021 1.1 MB .pdf
Broschüre Easy selection of products for water pump applications Finnisch Finnland 09 Nov., 2021 300.4 KB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Portugiesisch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Englisch Mehrfach 18 Aug., 2023 3.0 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Italienisch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Chinesisch (CN) Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Polnisch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Ukrainisch Ukraine 20 Sept., 2023 3.6 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Spanisch, Kastilisch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf
Datenblatt Pressure transmitter, type DST P140 Französisch Mehrfach 28 Apr., 2023 3.1 MB .pdf

Zulassungen

CE-Kennzeichnung

RoHs-konform

UL

NSF

Zulassungszertifikate

Typ Name Genehmigungsbehörde Sprache Gültig für Download Ablaufdatum Dateityp
EU-UK-Deklaration Danfoss EU-UK 075R0010.04 Englisch Mehrfach 1.3 MB .pdf
Hygiene-Zertifikat NSF C0252992 Englisch Mehrfach 1.1 MB .pdf
Elektrisches Sicherheitszertifikat UL E510763 Englisch Mehrfach 73.5 KB .pdf
Hygiene-Zertifikat WRAS 2101068 Englisch Mehrfach 130.1 KB .pdf

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Wasserpumpen und Druck – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wasserpumpen und Druck – Danfoss } else { Wasserpumpen und Druck – Danfoss }
    Wasserversorgung

    Fast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.

Artikel