Industrielle Druckmessumformer

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Hervorgehobene Produkte
  • Support

Druckmessumformer, von Experten entwickelt

Der Automatisierungsgrad in mobilen und stationären Anwendungen steigt dramatisch an. Die effiziente Verwaltung der Maschinen und Systeme hängt immer mehr von integralen elektronischen Reglern ab. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Fühlern und Messumformern.

Danfoss verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in dieser Entwicklung und konnte die Marktanforderungen sowohl hinsichtlich der Technologien als auch der Funktionen erfüllen.

Heute deckt das Produktprogramm von Danfoss ein breites Spektrum an Messumformern ab. Diese kombinieren die modernsten Technologien mit einer intelligenten Werkstoffauswahl. So können wir unser Programm an fast jede Messaufgabe anpassen – für jedes Budget.

Funktionen und Vorteile

Hohe EMC-Leistung ohne Einfluss auf die Genauigkeit

Hohe Vibrations- und Stoßbeständigkeit

Langfristige Stabilität

Hohe Überdruckbeständigkeit

Hoher IP-Grad

Große Auswahl an Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen, Druckbereichen und Ausgangssignalen

Verfügbar mit Schiffszulassungen

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Hervorgehobene Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 3000 Baureihe - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 3000 Baureihe - Danfoss } else { MBS 3000 Baureihe - Danfoss }
    MBS 3000 Baureihe - kompakte Druckmessumformer

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
    Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

  • if (isSmallPicture) { DST P30M; } else if (isBigColumns) { DST P30M } else { DST P30M }
    DST P30M – Druckmessumformer für Schiffsanwendungen

    Der DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.

  • if (isSmallPicture) { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss } else { Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen, Typ MBS 9300 - Danfoss }
    MBS 9300 – Niederdruck-Messumformer für Marineanwendungen

    Das kompakte Design der Niederdruck-Messumformer Typ MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, und ermöglicht eine Verringerung der Betriebskosten. Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und einen hohen Grad an EMC-/EMI-Schutz aus.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DST P300 Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.

  • if (isSmallPicture) { MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-Marineanwendungen - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-Marineanwendungen - Danfoss } else { MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-Marineanwendungen - Danfoss }
    MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-Marineanwendungen

    Der kompakte Hochtemperatur-Druckmessumformer wurde für nahezu alle Anwendungen auf See konzipiert und liefert selbst unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässige Druckmessungen.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!

  • if (isSmallPicture) { DST P30M; } else if (isBigColumns) { DST P30M } else { DST P30M }
    DST P30M – Druckmessumformer für Schiffsanwendungen

    Der DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600 – Druckmessumformer für Windkraftanwendungen; } else if (isBigColumns) { MBS 1600 – Druckmessumformer für Windkraftanwendungen } else { MBS 1600 – Druckmessumformer für Windkraftanwendungen }
    MBS 1600 – Druckmessumformer für Windkraftanwendungen

    Die Druckmessumformer MBS 1600 können dank ihrer robusten Bauweise leicht mit den rauen Umgebungsbedingungen fertig werden, wie sie in Windkraftwendungen auftreten. Zur einfachen Integration in das Maschinenhaus sind im Lieferumfang dieses speziellen Sortiments von Druckmessumformern alle notwendigen Elektro- und Druckanschlüsse enthalten.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600 – Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1600 – Danfoss } else { MBS 1600 – Danfoss }
    MBS 1600 – Druckmessumformer für die Kunststoffverarbeitung

    Die Druckmessumformer der Reihe MBS 1600/1650 sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie ausgelegt. MBS 1600 ist ein hochwertiger und störfester Druckmessumformer.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DST P300 Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!

Support