SEM-SAFE® Niederdruck-CO2-System zur Brandbekämpfung

Die SEM-SAFE® Niederdruck-CO2-Systeme sind für den Einsatz dort vorgesehen, wo große Maschinen und Lagerflächen mit Kohlendioxid geschützt werden müssen. Der Vorteil des SEM-SAFE® Niederdruck-CO2-Systems besteht darin, dass ein einziger Tank eine große Zahl CO2-Flaschen ersetzt, was zu einer Gewichtseinsparung von ca. 50 % führt.

Der Tank, die Hauptventile, die Verteilerventile, die Kühlungen und die dazugehörigen Steuerungen werden vorverdrahtet und fertig auf einem gemeinsamen Stahlrahmen montiert geliefert.

Die Kohlendioxidmenge wird direkt von einem elektronischen Messgerät angezeigt, das angibt, wie viele Tonnen CO2 tatsächlich im Tank sind. Das Messsystem verfügt über Alarmfühler, die bei niedrigem CO2-Inhalt im Tank eine Warnmeldung auslösen. Nach dem Einsatz erfolgt die Auffüllung direkt von einem LKW aus.
Bei großen Schiffen sind die Installationskosten eines Niederdruck-CO2-Systems im Vergleich zu den Installationskosten eines Hochdruck-CO2-Systems deutlich geringer. Das System erfüllt auch die entsprechenden Anforderungen der Klassifizierung des Schiffs.

Schematische Darstellung und Hauptkomponenten

SEM-SAFE® Niederdruck-CO2-Tank

Der Tank ist ein Stahl-Druckbehälter und gemäß den Anforderungen der Klassifikationsgesellschaft ausgeführt. Der Tank verfügt über zwei Sicherheitsventile, die an einem Dreiwege-Umschaltventil angebracht sind, sodass immer ein Sicherheitsventil mit dem Behälter verbunden ist, wenn das andere außer Betrieb ist. Die Tankeinheit wird komplett und betriebsbereit geliefert. Sie ist auf einem rechteckigen Stahlrahmen montiert und wird durch wärmegedämmte Halterungen in Position gehalten. Der Tank ist mit nicht brennbarem Polyurethanschaum isoliert und durch eine
Aluminiumabdeckung geschützt.

Qualitätssicherung

Das Danfoss Fire Safety HSE&Q-System entspricht DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN 14001:2004 und DS/OHSAS 18001:2008 und ist von DNV zertifiziert.