Das SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebelsystem ist eine einzigartige Feuerlöschanlage. Ein extrem feiner Nebel entsteht, wenn Wasser mit hohem Druck durch Sprinkler oder Düsen gepresst wird.
Die Wasserversorgung erfolgt über eine Pumpeneinheit. Die SEM-SAFE® Pumpeneinheit kann für alle Wassernebelanwendungen verwendet werden. So benötigen Sie nur eine Pumpeneinheit für alle Anwendungen. Und es ist einfach, weitere Abschnitte und Anwendungen nach Bedarf hinzuzufügen. Darüber hinaus ist die Wartung von nur einer Pumpeneinheit einfacher und kostengünstiger.
1. SEM-SAFE® Wassernebelsystem mit Sprinklern
Im Standby-Betrieb hält das System einen Rohrdruck von ca. 12 bar aufrecht. Wenn die Temperatur z. B. 57 °C überschreitet, platzen die in den Sprinklern montierten wärmeempfindlichen Glasfässer. Jetzt wird die Hochdruckpumpe automatisch aktiviert und Wasser mit hohem Druck (60 oder 100 bar je nach Sprinklertyp) durch die Sprinkler gedrückt, um einen feinen Nebel zu erzeugen. Nur Düsen mit geplatztem Glasfass geben Wassernebel frei. Das bedeutet, dass nur die von der Hitze betroffenen Bereiche aktiv besprüht werden.
2. SEM-SAFE® Wassernebelsystem mit offenen Düsen
Im Standby-Betrieb sind die Rohrleitungen des Systems trocken. Dieses System wird manuell aktiviert oder wenn Sensoren – je nach Typ und Anwendung – Hitze, Rauch oder einen Brand erkannt haben. Die Düsen sind in Abschnitte gruppiert. Alle Düsen im aktivierten Abschnitt werden freigegeben.
3. SEM-SAFE® Wassernebelsystem in Betrieb
Während des Betriebs saugt die Hochdruckpumpe Wasser aus dem Tank der Anlage (ein druckloser Edelstahltank) und drückt es durch ein Rückschlagventil zu einem Hochdruckverteiler. Von hier aus wird es über ein Abschnittsventil auf die entsprechenden Abschnitte verteilt. Ein Druckbegrenzungsventil steuert den Pumpendruck. Es ist so ausgelegt, dass die überschüssige Pumpenleistung zum Tank zurückgeführt wird.
Merkmale und Vorteile
Schnelle Brandbekämpfung
- Da der Wassernebel sowohl das Feuer herunterkühlt als auch den Sauerstoff entzieht, führt dies zu einer schnelleren Brandbekämpfung.
- Durch die Kühlwirkung des Wassernebels wird eine erneute Entzündung vermieden.
- Das SEM-SAFE® Wassernebelsystem ist sofort nach einem Brand wieder einsatzbereit.
Weniger Schaden
- Durch den geringen Wasserverbrauch des Hochdruck-Wassernebelsystems werden Wasserschäden auf ein Mindestmaß reduziert.
- Das SEM-SAFE®-System kann sofort eingesetzt werden und führt so zu geringeren Schäden.
- Durch die Verwendung von reinem Wasser bietet das SEM-SAFE® Wassernebelsystem den bestmöglichen Schutz von Geräten und Menschenleben.
Geringere Ausfallzeiten
- Die geringere Schadenshöhe bedeutet oft weniger Ausfallzeiten. So sind die Kosten deutlich niedriger.
- Es ist nicht notwendig, Flaschen zu füllen. Dies spart teure Nachfüllzeiten und Gesamtkosten.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Feuerlöschsysteme für EnergieerzeugungsanlagenDas Danfoss Hochdruck-Wassernebelsystem für die Brandbekämpfung ist die optimale Lösung für Energieerzeugungsanlagen wie z. B. Kraftwerke, Windkraftanlagen und Biomasseanlagen. Die Hochdruck-Wassernebeltechnik ist zuverlässig und löst im Brandfall schnell aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Feuerlöschsysteme für GewerbegebäudeDas SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem von Danfoss hat erfolgreich zahlreiche Brand- und Bauteilprüfkriterien erfüllt und ist so die optimale stationäre Feuerlöschanlage für jedes Gewerbegebäude einer Stadt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Feuerlöschsysteme für IndustriegebäudeDas Danfoss Hochdruck-Wassernebelsystem für die Brandbekämpfung eignet sich für Bereiche, in denen eine Störung des Fertigungsprozesses im Brandfall auf ein Minimum reduziert werden muss und in denen empfindliche Geräte installiert sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Feuerlöschsysteme für Marine- und Offshore-AnwendungenKomplette Feuerlöschsysteme für Marine- und Offshore-Anwendungen bieten optimalen Brandschutz für Passagiere und Besatzung an Bord von Schiffen. Gleichzeitig werden Sachwerte geschützt und Ausfallzeiten minimiert.