Für Meer- und Süßwasseranwendungen optimiert
Die Rückschlagventile VCM und VCH wurden für Hochdruckpumpen von Danfoss entwickelt. Das VCM ist für den Einsatz in Meerwasser, das VCH für den Einsatz in Leitungswasser und Reinstwasser optimiert. Diese Ventile stellen sicher, dass der Druck nicht zum Pumpenauslass zurückkehrt.
Funktionen und Vorteile
Korrosionsbeständig
Auf hohe Drücke ausgelegt
Einfache Montage am Pumpenauslass
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VCM and VCH check valves for high-pressure applicationsVCM and VCH are check valves suitable for industrial water and seawater reverse osmosis applications. Both valves are made in corrosion resistant material which can handle high-pressure and corrosive media.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VCM-Rückschlagventil (Meerwasser)Durchflussbereich: 0-90 m3/h
Druckbereich: 0,5-80 bar Überdruck
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VCH-Rückschlagventil (Leitungswasser)Durchflussbereich: 0-120 l/min
Druckbereich: 2,5-300 bar Überdruck