Sicherheitsventile VPH/VRH

  • Übersicht
  • Dokumente

Zuverlässige Ventile für die Druckentlastung

Überdruckventile dienen zum Schutz der Komponenten eines Systems vor Überlastung durch eine Druckspitze. Sie sind zudem für die Regelung/Begrenzung des Systemdrucks ausgelegt, da mit ihnen das überschüssige Wasser von der Druckseite abgelassen werden kann. Die Ventile sind für Leitungswasser und Reinstwasser geeignet, d. h. für ein Medium ohne Additive. Die Sicherheitsventile werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. Brandschutzanlagen und Befeuchtungssystemen.

Funktionen und Vorteile

Korrosionsbeständig

Leicht zu reinigen

Eingebaute Dämpfungskammer für eine stabile Druckregelung

Dokumente

Dokumente
Typ (0)
Name 
Sprache (0)
Aktualisiert 
Download 
Dateityp (0)
Es können keine Anlagen angezeigt werden.