Hochzuverlässige Pumpen mit geringem Verschmutzungsrisiko
Die PAHT Hochdruckpumpen von Danfoss sind für Reinstwasser ausgelegt. Die PAHT Pumpen wurden für Reinigungsanwendungen bei der Herstellung von Elektronikbauteilen (LCD- und LED-Displays) und in der Automobilindustrie sowie für Systeme für die adiabate Kühlung und Befeuchtung entwickelt. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet. Bei den PAHT Pumpen handelt es sich um die leichtesten und kompaktesten Pumpen der Branche. Sie können waagerecht oder senkrecht eingebaut werden.
Die Pumpen werden von Elektro- oder Verbrennungsmotoren angetrieben und eignen sich für die Erhöhung des Eingangsdrucks und die Wasserversorgung über einen Behälter. Aufgrund des sehr hohen mechanischen Wirkungsgrads sind keine Kühlkreise erforderlich.
Funktionen und Vorteile
Keine Kontaminierung durch Öl, bedingt durch eine äußerst saubere Pumpentechnologie, welche kein Öl erfordert
Niedrige Wartungskosten durch die effiziente Bauweise und Edelstahlkonstruktion Voraussichtliche Wartungsintervalle von bis zu 8.000 Stunden
Niedrige Energiekosten durch die hocheffiziente Axialkolbenbauweise
Einfache Installation
Entspricht den strengen Hygieneanforderungen der VDI 6022 und des HACCP Konzepts
Erhältlich mit ISO-9001-, ISO-14001- und ATEX-Zulassung (API-Zulassung auf Anfrage)

Pumpenanimation
Erfahren Sie in dieser Videoanimation, wie eine Axialkolbenpumpe arbeitet.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 50-90 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 80 barg/1.160 psig (PAHT 50), 160 barg/2.321 psig (PAHT 63–90)
Eingangsdruck, dauerhaft: 0–6 barg/0–87 psig
Durchflussbereich: 28,6 bis 149,6 l/min - 7,4 bis 38,9 gpm
Drehzahl: 700 bis 1.800 U/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 10-12.5 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 140 barg/2.031 psig.
Eingangsdruck, dauerhaft: 0–4 barg/0–58 psig
Durchflussbereich: 7,6 bis 25,8 l/min - 2,0 bis 7,2 gpm
Drehzahl: 1.000 bis 2.400 U/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 256-308 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 120 barg/1.740 psig
Eingangsdruck, dauerhaft: 2–6 barg/29–87 psig
Durchflussbereich: 89,6 bis 354,2 l/min - 23,3 bis 92,1 gpm
Drehzahl: 450 bis 1.250 U/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 20-32 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 100 barg/1.450 psig (PAHT 20), 160 barg/2.321 psig (PAHT 25-32)
Eingangsdruck, dauerhaft: 0–6 barg/0–87 psig
Durchflussbereich: 10,8 bis 73,5 l/min, 2,8 bis 19,1 gpm
Drehzahl: 700 bis 2.400 U/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 2-6.3 HochdruckpumpeDruckbereich: max. Ausgangsdruck: 100 barg/1.450 psig
Eingangsdruck, dauerhaft: 0–4 barg/0–58 psig
Durchflussbereich: 0,7 bis 18,1 l/min - 0,2 bis 4,7 gpm
Drehzahl: 1.000 bis 3.000 U/min.