Zuverlässige, effiziente Hochdruckpumpen für SWRO-Offshore-Anwendungen
Die APP-Pumpen bieten einen unübertroffenen Wirkungsgrad und eine große Flexibilität bei der Konfiguration. Die einfache Konstruktion der Axialkolbenpumpen mit nur wenigen Teilen ermöglicht einen äußerst zuverlässigen Betrieb, lange Serviceintervalle und eine einfache Wartung. Die Danfoss-APP S 674 Pumpen sind in verschiedenen Größen von 2,0 m3/h bis 9 m3/h, 21 m3/h bis 38 m3/h und von 53 bis 86 m3/h erhältlich.
Die APP S 674 Pumpen werden in Übereinstimmung mit der API 674, dritte Ausgabe, konstruiert.
Funktionen und Vorteile
Umfangreiches Anwendungswissen
Höchste Wirkungsgrade der Branche
Kompakt – nur halb so groß wie vergleichbare Pumpen
Lange Wartungsintervalle
Einfache und wartungsfreundliche Bauweise
Unkompliziert und zuverlässig mit hoher Betriebszeit
Kurze Amortisationszeit

Pumpenanimation
Erfahren Sie in dieser Videoanimation, wie eine Axialkolbenpumpe funktioniert.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP-PumpenDie APP-Pumpen sind für die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) in Onshore- und Schiffssystemen ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die kompakte Bauweise, lange Wartungsintervalle und die hohe Betriebssicherheit der APP machen sie zur bevorzugten Wahl für kleine und mittelgroße Entsalzungssysteme.