Sparen Sie mit iSave 21 Plus bei OPEX und CAPEX

iSave 21 Plus ist ein leistungsfähiges System zur Energierückgewinnung für kleinere Anlagen mit einer Wasserkapazität von 110 bis 350 m3 pro Tag. iSave 21 Plus ist für hohe Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten ausgelegt.

Der hocheffiziente iSave 21 Plus spart bis zu 60 Prozent an Energiekosten. Mit integriertem Druckaustauscher, Boosterpumpe und Motor in einer kompakten Einheit sorgt der leistungsstarke ERD für einen optimalen Wirkungsgrad und eine kurze Amortisationszeit beim Einbau in bestehende oder neue SWRO-Anlagen. Darüber hinaus läuft iSave 21 Plus mit langen Wartungsintervallen von bis zu 8.000 Stunden.

iSave 21 Plus ist ein leistungsfähiges System zur Energierückgewinnung für kleinere Anlagen mit einer Wasserkapazität von 110 bis 350 m3 pro Tag. iSave 21 Plus ist für hohe Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten ausgelegt.

Der hocheffiziente iSave 21 Plus spart bis zu 60 Prozent an Energiekosten. Mit integriertem Druckaustauscher, Boosterpumpe und Motor in einer kompakten Einheit sorgt der leistungsstarke ERD für einen optimalen Wirkungsgrad und eine kurze Amortisationszeit beim Einbau in bestehende oder neue SWRO-Anlagen. Darüber hinaus läuft iSave 21 Plus mit langen Wartungsintervallen von bis zu 8.000 Stunden.

iSave 21 Plus bietet einen Druckanstieg von bis zu 5 bar, um eine hohe Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb zu gewährleisten.

Durch die geringe Stellfläche des iSave 21 Plus ist es ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Die Bauweise des iSave 21 Plus ermöglicht sowohl eine senkrechte als auch eine waagerechte Installation.

Neben den erheblichen Einsparungen während des Betriebs werden durch das iSave 21 Plus die Investitionskosten durch eine Verringerung der erforderlichen Pumpengröße und der Anzahl der Leitungen und Komponenten gesenkt.

Funktionen und Vorteile

iSave 21 Plus ist ein leistungsfähiges System für kleinere SWRO-Anlagen mit einer Wasserkapazität von 110 bis 350 m3 pro Tag

Es wurde für hohe Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten entwickelt

Max. Ausgangsdruck: 83 barg/1203 psig

Max. Differenzdruck: 5 barg/72 psig

Durchflussbereich: 6–22 m3/h; 26–97 gpm

Drehzahl: 500–1500 U/min