iSave® Regler zur Energierückgewinnung für Hochdruck-Membrananwendungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm und verwandte Produkte
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • So funktioniert es
  • Fallbeispiele mit iSave® ERDs
  • Auswahlprogramm

Gerät zur Energierückgewinnung

Die einzigartige Bauweise des iSave integriert einen Wärmetauscher mit isobarem Druck mit einer Rootspumpe und einem Motor.

  • Extrem kompakt: Perfekte Lösung bei begrenztem Platzangebot.
  • höhere Energieeffizienz Bis zu 94 %
  • Bewährte Zuverlässigkeit: Lange Wartungsintervalle und robuste Leistung
  • Einfache InstallationWeniger Verrohrung, Schweißen und Druckverluste
  • Adaptive RegelungMinimieren Sie Schleudern und Biofouling und bereiten Sie sich auf eine intelligente Automatisierung vor

Designer und Betreiber von Hochdruck-Membransystemen auf der ganzen Welt verlassen sich bei der Energie- und Wartungseinsparung in containerisierten, maritimen und landbasierten SWRO-Anlagen sowie in landbasierten Abwasser-/Wasserwiederverwendungsanlagen auf iSave-Regler zur Energierückgewinnung.

Optimiert für Umkehrosmoseanlagen zwischen ca. 200–3000 m3/Tag sind iSaves in vier verschiedenen Größen von 21–70 m3/Stunde für horizontale oder vertikale Installation erhältlich.

3-in-1-Bauweise spart Platz, Energie und Speicher

Die innovative Bauweise des iSave bringt drei wichtige Komponenten an ihren Platz: Next-to-Next. Diese integrierte Bauweise spart nicht nur Platz und Verrohrung. Sie ermöglicht auch eine aktive Regelung zur Anpassung an saisonale Schwankungen mit Maximum an Effizienz und reduziertem Mischen.  Die Motorsteuerung eliminiert das Risiko von Rotorüberdrehungen und Rotorstopps aufgrund von Biofouling und ermöglicht eine intelligentere Automatisierung und vorausschauende Wartung. 

Isobarischer Drucktauscher

Mit branchenführender Netto-Effizienz übertragen iSaves die hydraulische Energie der Sole mit minimaler Vermischung und Leckage direkt auf den Vorschub. Hochwertige Duplex- und Super-Duplex-Werkstoffe gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch in aggressiven Medien.

Verdrängerverdichter

Die hocheffiziente Druckerhöhungspumpe benötigt nur minimale Energie zur präzisen Regelung des Hochdruck-Durchflusses zum Druckübertrager, sodass kein Hochdruck-Durchflussmesser erforderlich ist. Die Verdrängerpumpentechnologie gewährleistet ein hohes Hubvolumen und hohe Effizienz unter allen operating conditions.

Motor

Mit einem festen Kupplungsgehäuse, das eine perfekte Ausrichtung zwischen Pumpe und Motor sicherstellt – und ohne zu wartende Riemenantriebe – sind Installation, Wartung und Service einfach und unkompliziert.

Produktprogramm und verwandte Produkte

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss } else { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss }
    APP-Pumpen S 674

    Die APP-Pumpen S 674 sind für Offshore-Anwendungen mit Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die Pumpen sind mit API-674- und ATEX-Zulassung erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss } else { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss }
    APP-Pumpen

    Die APP-Pumpen sind für die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) in Onshore- und Schiffssystemen ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die kompakte Bauweise, lange Wartungsintervalle und die hohe Betriebssicherheit der APP machen sie zur bevorzugten Wahl für kleine und mittelgroße Entsalzungssysteme.

So funktioniert es

Überall dort, wo es auf Einfachheit und Platz ankommt, macht das 3-in-1-Design von iSave die Energierückgewinnung so einfach wie effizient.

Die einzigartige Bauweise des iSave ordnet drei wichtige Komponenten der isobaren Energierückgewinnung genau dort an, wo sie hingehören: direkt nebeneinander. So können Ingenieure nun RO-Anlagen konfigurieren, die einfacher, kleiner und einfacher zu bedienen sind – nicht zuletzt an engen Stellen wie Containern.

Bei der Installation mit kompakten APP-Hochdruckpumpen produziert das Danfoss-Pumpen- und -ERD-Paket mehr Frischwasser pro Quadratmeter als jedes andere System auf dem Markt.

Danfoss iSave System zur Energierückgewinnung (ERD) – So funktioniert es – Diagramm

Fallbeispiele mit iSave® ERDs

Regler zur Energierückgewinnung sind entscheidend für die Dekarbonisierung

Da Gemeinden auf der ganzen Welt ihren Einsatz von Hochdruckmembranprozessen für SWRO und Abwasserbehandlung ausweiten, erhöhen sie auch ihren Energieverbrauch. Regler zur Energierückgewinnung sind eine wesentliche Möglichkeit, diese Anwendungen energieeffizienter zu gestalten und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Auswahlprogramm

iSave-Auswahlprogramm – Danfoss

iSave-Auswahlprogramm

Laden Sie das iSave-Auswahlprogramm für eine einfache Berechnung und Auswahl herunter. Ermitteln Sie für Ihr Projekt die Anzahl und Größen der iSaves.

Erfahren Sie mehr über iSave® 21 Plus

Der Danfoss iSave® 21 Plus ERD transformiert kleine SWRO- und ZLD-Anlagen. Es bringt große finanzielle und THG-Einsparungen für Zuggrößen zwischen 200–680 m3/d.