Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
Was bedeutet das für Sie?
Wir haben uns darauf spezialisiert, Plattenwärmeübertrager in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu entwickeln. Jeder Plattenwärmeübertrager wird individuell für Ihren Prozess konfiguriert und ideal auf Ihre Anforderungen und Ihr Unternehmen zugeschnitten.
Unser umfangreiches Plattenportfolio, unsere unterschiedlichen thermischen Längen und unsere verschiedenen Ausströmwinkel sorgen dafür, dass wir immer eine Lösung haben, die genau zu Ihrer Anwendung passt. Unsere Plattenprägungen erzeugen die ideale turbulente Strömung und nutzen den verfügbaren Druckabfall für jede Aufgabe optimal aus.
Immer die effiziente Wahl
Wir entwickeln nach Möglichkeit 1-Pass-Geräte, bei denen sich alle Anschlüsse an der vorderen Platte befinden. Dies hat den Vorteil, dass Sie den Wärmeübertrager für die Inspektion, Reinigung oder Wartungsarbeiten nicht von der Rohrleitung trennen müssen. Entscheiden Sie sich für einen SONDEX®-Wärmeübertrager, dann entscheiden Sie sich für eine einfache und effiziente Installation und Wartung.
Mit minimalem Platzbedarf, deutlich geringerem Energieverbrauch und einem reduzierten Einbauraum sind die SONDEX®-Wärmeübertrager für die Zukunft ausgelegt.
Funktionen und Vorteile
Erleben Sie den Vorteil einer maßgeschneiderten Lösung, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihren Energieverbrauch senkt.
Hohe Leistung bei geringem Druckabfall eliminiert unnötige Belastungen für Ihr System und optimiert die Gesamtsystemleistung.
Das Design ergibt eine kompakte Lösung mit geringer Standfläche, einfacher Installation und leichtem Zugang für Wartungsarbeiten.
Anwendungen
- HLK-Industrie – z. B. Fernkältelösungen mit Meer- und Grundwasser als Kältequelle – z. B. Fernwärmelösungen beispielsweise mit Solar- und Geothermie als Wärmequelle
- Schiffs-/Offshore-Industrie – z. B. Zentral- und Schmierölkühlung
- Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie – z. B. Pasteurisierung, Wärmerückgewinnung und Vorgänge, die eine schonende Behandlung erfordern.
- Zuckerindustrie
- Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie – z. B. Abwärmerückgewinnung aus Verflüssigerwasser
Technische Informationen
- Anschlussgröße von DN25 bis DN600 (1" bis 24")
- Gestellkonstruktionen nach PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Sek. VIII, Div. 1
- Plattenmaterial: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
- Dichtungsmaterial: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Plattenlängen bis zu 5,50 m (18 ft)
- Durchflussmengen bis zu 7,200 m3/h (31,700 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 25 bar (363 psi)
- Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C (-4 °F bis 356 °F)
*Andere Materialien sind auf Anfrage möglich.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Feb., 2024 | 7.1 MB | |
Broschüre | D-plate technology - Experience D-power | Englisch | Mehrfach | 30 Jan., 2023 | 6.0 MB | |
Broschüre | Danfoss Design Code (DDC) | Englisch | Mehrfach | 06 Sept., 2021 | 497.0 KB | |
Broschüre | Danfoss Design Code (DDC) | Französisch | Frankreich | 29 Nov., 2021 | 302.6 KB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 5.7 MB | |
Datenblatt | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litauisch | Mehrfach | 27 Jan., 2021 | 3.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | Heat exchangers for the power industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 5.4 MB | |
Datenblatt | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Englisch | Mehrfach | 23 Sept., 2019 | 2.2 MB | |
Datenblatt | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2019 | 2.0 MB | |
Datenblatt | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Englisch | Mehrfach | 19 Juni, 2019 | 3.0 MB | |
Datenblatt | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 03 Juli, 2019 | 3.2 MB | |
Datenblatt | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 03 Juli, 2019 | 3.4 MB | |
Datenblatt | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 23 Juli, 2019 | 2.4 MB | |
Datenblatt | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 19 Juni, 2019 | 2.3 MB | |
Datenblatt | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 23 Juli, 2019 | 2.4 MB | |
Datenblatt | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 03 Juli, 2019 | 2.5 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 7.8 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |