Vormontierte Verteilerstationen

  • Übersicht
  • Dokumente
  1. Vormontiert und steckerfertig verdrahtet
    ⋅ Schnelle, einfache, zeitsparende Installation
  2. Alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt
    ⋅ Vermeidet Fehler bei der Montage
  3. Edelstahlverteiler mit Flowmeter und voreinstellbaren Ventileinsätzen zur Durchflussregelung
    ⋅ Korrekte Wärmeverteilung
  4. Links und rechts Ausführung/Varianten
    ⋅ Leichter Anschluss der einzelnen Heizkreise an den Verteiler
  5. Unterputzschrank für flächenbündigen Einbau
    ⋅ Platzsparende Konstruktion
  6. Bestellung nur mit einer Artikelnummer / Lieferzeit ca. 10 Werktage ab Bestellung
  7. Einfache und sichere Preisberechnung
    ⋅ Vereinfachte Projektierung

Passgenau vormontiert: Danfoss Qualitätsprodukte und bewährte Lösungen für Zuverlässigkeit und einfache Bedienung

UnoFloor Comfort mit Nummerierung

Passgenau vormontiert

  1. Unterputzschrank mit verstellbaren Füßen, diskrete Tür in RAL9016
    Ausschnitte für Heizungs- und Elektroanschlüsse
  2. Modernste Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V oder in
    24 V mit TÜV-zertifiziertem automatischen hydraulischen Abgleich
  3. Thermischer Stellantrieb Danfoss TWA-A 24 V und 230 V in
    NC- und NO-Versionen mit Positionsanzeige und Sicherungsring
  4. Verteiler aus Edelstahl mit einzelnen Absperr- und Durchflussmessern
    Rücklaufverteiler mit Voreinstellventil
  5. Vertikale Halterungen mit Gummieinsätzen.
    Versetzter und richtiger Achsabstand zwischen Vor- und Rücklauf
  6. AB-PM Set aus Differenzdruckregler und Durchflussbegrenzer
    Mit Passstück für Wärmemengenzähler und Kugelhähne

Zeit ist Geld!

Das gilt bei der Planung, Bestellung und auch auf der Baustelle. Die schnelle Auswahl der geeigneten Danfoss UnoFloor Verteilerstation durch die große Modellauswahl erleichtert den Planungsprozess. 1,5 Stunden Zeitersparnis bei der Montage bietet entscheidende Vorteile.

Bewährte Sicherheit!

Fehlervermeidung auf der Baustelle durch werkseitige Montage aller Komponenten. Passgenaue Vorfertigung der Edelstahl-Verteiler mit den Anschluss-Sets sowie die komplette Verdrahtung der Stellantriebe sorgt für maximale Sicherheit bei der Fußbodenregelung.

Gewerksschutz nach VOB!

Die mitgelieferte Staubschutzabdeckung schützt die Verteilerstation während der Bauphase. Dass die gesamte Einheit in nur einer Verpackung geliefert wird, optimiert den Materialfluss und spart Verpackungsabfall.

 

 

UnoFloor Basic

UnoFloor Comfort

UnoFloor Control

Hauptmerkmale 230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ verdrahtete Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. Wärmemengenzähler-Passstück, wahlweise rechts oder links montiert 230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ verdrahtete Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Differenzdruckregler, Durchflussbegrenzer, Wärmemengenzähler-Passstück) wahlweise rechts oder links montiert 24 V Icon™ Hauptregler für Icon™ drahtlose Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Differenzdruckregler, Durchflussbegrenzer, Wärmemengenzähler-Passstück) wahlweise rechts oder links montiert
Modellvariante Kostengünstiges Basismodell
4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise
Komfort-Variante
4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise
Für hocheffiziente Smart Heating Anlagen
4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise
Hydraulischer Abgleich Zentraler hydraulischer Abgleich in zwei Alternativen:
Statischer hydraulischer Abgleich mit manuellem
Strangventilabgleich
Dynamischer hydraulischer Abgleich mit Strangdifferenzdruckregler
(ASV-PV)
Lokaler hydraulischer Abgleich:
Dynamischer hydraulischer Abgleich mit lokaler Differenzdruckregelung (AB-PM)
Zertifizierter automatischer hydraulischer Abgleich:
Keine Berechnung der einzelnen Heizkreise erforderlich
Danfoss Icon™ 24 V wurde vom TÜV Rheinland mit dem
automatischen hydraulischen Abgleich zertifiziert:
• Ohne Berechnung
• Ohne Voreinstellung
• Alle Ventiltypen
• Für bis zu 20 Heizkreise
• BAFA-gefördert
Effizienz
Passende Raumthermostate*

230 V Danfoss Icon™
Drehregler
Display
Programmierbar


230 V Danfoss Icon™
Drehregler
Display
Programmierbar




24 V Danfoss Icon™
Display
App-Modul
Funk-Modul

Besonderheit Staubschutzabdeckung Staubschutzabdeckung Staubschutzabdeckung

 

*Passende Raumthermostate sind nciht im Lieferumfang enthalten

Passende Produkte

AB-PM Danfoss

AB-PM Anschlusssets

Mit AB-PM haben Sie die volle Kontrolle über das HVAC / HLK-System während der Installation, Übergabe und Inbetriebnahme. Einzigartige Differenzdruck- und
Durchflussbegrenzung für einzelne Zonen.

Danfoss Icon Familie

Danfoss Icon™

Modernste Fußbodenheizungsregelung, passend zu Ihren Schalterrahmen. Eine Serie von Raumthermostaten und Zonenreglern für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb. Mit dem Design eines Lichtschalters passen sie zu jeder Inneneinrichtung.

TWA

TWA

Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*- oder NO*
-Ausführung lieferbar.

Dokumente