3-in-1-System zur Energierückgewinnung
Das 3-in-1-System zur Energierückgewinnung (ERD) ist für Meerwasser-Umkehrosmoseanwendungen optimiert. Mit dem iSave erhalten Sie einen Druckaustauscher, eine Boosterpumpe und einen Motor in einer kompakten Einheit, die einen hohen Wirkungsgrad und eine kurze Amortisationszeit bietet.
Die geringe Stellfläche des iSave macht es zu einer beliebten Lösung, wenn nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Mithilfe von iSave produzieren die APP-Pumpen von Danfoss mehr Süßwasser pro Quadratmeter als jedes andere System auf dem Markt.
iSave kann in fast jeder SWRO-Anwendung eingesetzt werden – ob an Land oder auf See, neu oder nachgerüstet. Die 3-in-1-Konstruktion ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, eine stetige Leistungsüberwachung und eine einfache Regelung, um jahreszeitliche Veränderungen auszugleichen. Bei anderen isobaren Systemen ist bekannt, dass sie Überdrehungen und -spülungen verursachen, was wiederum zu einer schlechten Prozesssteuerung und einem niedrigen Wirkungsgrad führt. Dies wird durch die aktiven Steuerungsmöglichkeiten der iSave Technologie vermieden.
iSave erfasst hydraulische Energie aus dem Hochdruck-Abwasserstrom des SWRO-Prozesses und überträgt die Energie zurück in das System, wodurch der Energieverbrauch unabhängig von Durchfluss und Größe Ihres SWRO-Systems drastisch reduziert wird. Neben den erheblichen Energieeinsparungen bewirkt das iSave ERD auch eine Senkung der Investitionskosten, da es dank der ganzheitlichen Konstruktion die Verwendung einer kompakteren Hochdruckpumpe sowie von weniger Rohrleitungen und Komponenten ermöglicht.
![iSave ERD für die Umkehrosmose – Broschüre – Danfoss](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Überlegene Energierückgewinnung in SWRO
Danfoss iSave ist ein patentiertes, hocheffizientes System zur Energierückgewinnung (ERD), das einen konstanten Membranzulauf in SWRO-Anwendungen jeder Größe garantiert – zu Lande, zu Wasser oder unterwegs.
Funktionen und Vorteile
Umfangreiches Anwendungswissen
Wettbewerbsfähige Wirkungsgrade
Kompakt – Druckaustauscher, Pumpe und Motor in einer Einheit
Einfache und wartungsfreundliche Bauweise
Unkompliziert und zuverlässig mit hoher Betriebszeit
Kurze Amortisationszeit
![iSave-Auswahlprogramm – Danfoss](/media/4370/isave.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
iSave-Auswahlprogramm
Laden Sie das iSave-Auswahlprogramm für eine einfache Berechnung und Auswahl herunter. Ermitteln Sie für Ihr Projekt die Anzahl und Größen der iSaves.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70iSave 70 ist für den Einsatz mit niedrigviskosen und korrosiven Flüssigkeiten wie Meerwasser konzipiert. Max. Differenzdruck: 5 barg/72 psig. Drehzahl: 625-875 U/min.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50iSave 50 ist für den Einsatz mit niedrigviskosen und korrosiven Flüssigkeiten wie Meerwasser konzipiert. Max. Differenzdruck: 5 barg/72 psig. Drehzahl: 525-650 U/min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 21 PlusiSave 21 Plus ist ein leistungsfähiges System zur Energierückgewinnung für kleinere Anlagen mit einer Wasserkapazität von 110 bis 350 m3 pro Tag. iSave 21 Plus ist für hohe Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten ausgelegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40Das iSave 40 besteht aus einem isobaren Druckaustauscher, einer HD-Boosterpumpe (Verdrängerpumpe) und einem elektrischen Motor. Max. Differenzdruck: 5 barg/72 psig. Drehzahl: 600-1.200 U/min.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP-PumpenDie APP-Pumpen sind für die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) in Onshore- und Schiffssystemen ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die kompakte Bauweise, lange Wartungsintervalle und die hohe Betriebssicherheit der APP machen sie zur bevorzugten Wahl für kleine und mittelgroße Entsalzungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP-Pumpen S 674Die APP-Pumpen S 674 sind für Offshore-Anwendungen mit Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die Pumpen sind mit API-674- und ATEX-Zulassung erhältlich.
So funktioniert es
Überall dort, wo es auf Einfachheit und Platz ankommt, macht das 3-in-1-Design von iSave die Energierückgewinnung so einfach wie effizient.
Die einzigartige Bauweise des iSave ordnet drei wichtige Komponenten der isobaren Energierückgewinnung genau dort an, wo sie hingehören: direkt nebeneinander. So können Ingenieure nun RO-Anlagen konfigurieren, die einfacher, kleiner und einfacher zu bedienen sind – nicht zuletzt an engen Stellen wie Containern.
Bei der Installation mit kompakten APP-Hochdruckpumpen produziert das Danfoss-Pumpen- und -ERD-Paket mehr Frischwasser pro Quadratmeter als jedes andere System auf dem Markt.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das Energierückgewinnungssystem iSave® von Danfoss als Herzstück neuer High-End-Containeranlagen für die Meerwasserentsalzung durch UmkehrosmoseSchnelle Markteinführung durch eine wartungsarme und leistungsstarke, im Container vorinstallierte Meerwasserentsalzungsanlage durch Umkehrosmose Legen Sie die Anlage so aus, dass sie flexibel für eine große Bandbreite an Entsalzungsanwendungen eingesetzt werden kann. Und das zu einem guten Preis.