Zuverlässig in explosionsgefährdeten Bereichen
Unser PVG-EX-System ist ein explosionssicheres PVG, das für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (beispielsweise in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie) entwickelt wurde.
Das PVG-EX bietet dieselben Eigenschaften wie ein Standard-PVG. Es handelt sich um ein hydraulisches Load-Sensing-Ventil (LS), das Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Es ist als einfaches Load-Sensing-Wegeventil bis hin zu einem fortschrittlichen elektrisch gesteuerten lastunabhängigen Proportionalventil verfügbar.
Das modulare PVG-EX-System ermöglicht den Aufbau einer Ventilgruppe, die exakt zu Ihren jeweiligen Funktionalitätsanforderungen passt. Darüber hinaus bleiben die kompakten Außenmaße des Ventils bei allen gewünschten Kombinationen unverändert.
Funktionen und Vorteile
Lastunabhängige Durchflussregelung:
- Der Ölfluss für die einzelne Funktion ist unabhängig vom Lastdruck dieser Funktion
- Der Ölfluss für eine Funktion ist unabhängig vom Lastdruck anderer Funktionen
Sektionsdurchfluss von 130 l/min [34 US gal/min]
Gute Reguliereigenschaften
Load-Sense-Zusatzanschlüsse zur externen Einstellung des gewünschten Drucks
Elektrische, mechanische oder hydraulische Betätigung
Energiesparend
Bis zu 12 Basismodule je Ventilgruppe
Verschiedene Anschlussgewinde
Kompaktes Design und einfache Installation
Produktprogramm
PVG-EX 32
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVE-EX Elektrohydraulische AktuatorenPVE-EX schützt die integrierten Steckverbindungen und Elektronikkomponenten, während eine Beschichtung auf der Außenseite für hervorragenden Korrosionsschutz sorgt.