Modul zur Abschaltung der Ölversorgung
PVSK-Module sind ideal für Anwendungen mit speziellen Funktionsweisen oder Sicherheitsanforderungen geeignet.
Das PVSK-Modul zur Abschaltung der Ölversorgung ist ein wichtiger Teil unseres Sicherheitskonzepts für Ventile, das auch ein hochmodernes, SIL-2-zertifiziertes PVED-CX und PVSK mit PVG 32 einschließt.
Dank einer vollständigen Linie mit PVSK-Modulen bietet Danfoss eine Ergänzung zur umfassenden Produktlinie der PVG 32. Das PVSK-Modul ist für den Einbau in PVG-32-Ventilgruppen für Open- oder für Closed-Center-Systeme geeignet.
Das PVSK lässt sich entweder mechanisch oder elektronisch über unseren elektrohydraulischen PVE-Aktuator steuern.
PVSK – ermöglicht eine Vielzahl von Optionen
Die am Ende angebrachte Ventilsektion beliefert entweder die PVG-Ventilgruppe mit Öl, trennt die Ölzufuhr hierzu ab oder leitet das Öl an einen anderen Ölverbraucher weiter
PVSK-In-Line-Lösungen sind entweder zum Blockieren des nachgelagerten Ölflusses aus dem Einlass oder zur Weiterleitung des Öls über einen zusätzlichen Anschluss verfügbar
Funktionale Sicherheit
Durch die Kombination Ihres PVG mit PVSK und PVED-CX erhalten Sie eine SIL-2-zertifizierte Lösung, die selbst höchste Ansprüche erfüllt.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 09 März, 2015 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 3.1 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 16Das Low-Flow-PVG 16 ist für einfache und komplexe Anforderungen geeignet. Bewährte Technik und Komponenten für kundenspezifische Ventilblöcke.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.