Zertifizierte CAN-Bus-Aktuatoren
Stellen Sie eine schnelle, genaue und intelligente Bedienung sicher, indem Sie unsere PVE-Aktuatoren mit Plug-and-Perform-Funktion in allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen einsetzen.
Das Produktangebot umfasst mehr als 50 verschiedene PVE-Aktuatoren – von einfachen Aktuatoren für Ein/Aus bis hin zu SIL 2-zertifizierten CAN-Bus-Aktuatoren. Unsere PVED-CAN-Bus-Aktuatoren sind für J1939/ISOBUS-Protokoll und CANopen-Systeme konzipiert.
Maschinenvorteile
Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit SIL-2-zertifizierten Produkten
Eine eingebaute Kontrolle überwacht die Leistung der PVE und der Ventile
Plug-and-Perform-Funktion
Die einfache Einrichtung und Installation verkürzt die Markteinführungszeit
Vom Bediener wählbare, progressive Förderstromeigenschaften in unserem PVED-CAN-Bus-Aktuator
Fortschrittliche eingebaute Diagnosefunktionen
Produkteigenschaften
PVED-CX ist gemäß IEC 61508 SIL-2-zertifiziert
PVED-CC ist mit PLUS+1® kompatibel, sodass die OEMs die PVED-CC-Parameter im PLUS+1® GUIDE-Servicetool ändern können
CANopen-Protokoll (CiA 3.01 und CiA 4.08)
J1939/ISOBUS-CAN-Steuerung
Fortschrittliche Performance-Einstellungen
Umgebungsrobustheit entspricht analogen PVE
Leistungsaufnahme < 9 W
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 12 Sept., 2018 | 8.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 6.2 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-HDie Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das PLUS+1® Service-ToolDas PLUS+1® Service-Tool ist eine kostenfreie Software für die Programmierung der PLUS+1® Hardware, die Anpassung der Parameter und die Ausführung von Anwendungen zur Maschinen-Diagnostik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® GUIDEDie PLUS+1® GUIDE ist Ihr Einstieg in die Danfoss Welt der hochmodernen Steuerungsanwendungen für mobile Arbeitsmaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HubwerksregelungBei einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie Hubwerksregelungslösungen, die sich problemlos in Ihr Produktionskonzept integrieren lassen – so werden Ihre Maschinen noch wettbewerbsfähiger und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz.