PVED-CLS | Sichere und intelligente Lenkung
Der PVED-CLS Aktuator von Danfoss für elektrohydraulische Lenkungslösungen ist das erste intelligente Lenk-Subsystem zur Integration aller Sicherheitsfunktionen im Ventil.
Er entspricht allen geltenden Gesetzen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Maschinenrichtlinie, und vereinfacht Ihren Systemaufbau, verkürzt die Entwicklungsphase und beschleunigt die Markteinführung dank modernster Konnektivität, Funktionen und Integration.
Merkmale und Vorteile
Das erste intelligente Teilsystem, das alle Sicherheitsfunktionen im Ventil integriert
TÜV-zertifiziertes Lenkteilsystem
CAN-Bus-Schnittstelle
Direkte Schnittstelle zu elektrischem Mini-Lenkrad, Joystick und automatischer Spurführung (ISO 11873 Vorgabe der Kurvenkrümmung)
Das PLUS+1®-Service-Tool
Liefert optimale Sicherheit und verkürzt die Markteinführungszeit dank einer vereinfachten Systemarchitektur und einem Höchstmaß an Kompatibilität
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitteilung | Multi-Axis Steer Errata | Englisch | Mehrfach | 18 Sept., 2020 | 971.5 KB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering Safety Manual | Englisch | Mehrfach | 13 März, 2020 | 21.2 MB | |
Bedienungsanleitung | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering User Manual | Englisch | Mehrfach | 13 März, 2020 | 4.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CLS Controller Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 30 Jan., 2023 | 1.6 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CLS Controller Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2020 | 2.6 MB | |
Mitteilung | PVED-CLS Errata | Englisch | Mehrfach | 18 Sept., 2020 | 5.2 MB | |
Benutzerhandbuch | Safe Electro-Hydraulic Steering Multi-axis Steering Technical Information | Englisch | Mehrfach | 13 März, 2020 | 2.2 MB |
Downloads
- PVED-CLS 2.02 Firmware-Release-Paket
- PVED-CLS 2.01 Firmware-Release-Paket
- PVED CLS 2.00 Firmware-Release-Paket
- PVED CLS 1.98 Firmware-Release-Paket
- PVED CLS 1.97 Firmware-Release-Paket
- PVED CLS 1.96 Firmware-Release-Paket
- PVED CLS 1.95 Firmware-Release-Paket
- PVED-CLS 1.00 MultiAxis-Steer Firmware-Release-Paket
- PVED-CLS 1.01 MultiAxis-Steer Firmware-Release-Paket
PVED-CLS Demosatz
Bestellvorgang
Der PVED-CLS-Deomsatz soll Ihnen das Testen Ihrer Konfiguration erleichtern.
Unsere Lenkeinheiten sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich; die meisten von ihnen verfügen über integrierte Sicherheits- und Ventilfunktionen. Wie es funktioniert, wird in unserem Video erklärt.
Kontaktieren Sie Ihren Danfoss Partner und bestellen Sie noch heute (Bestellnr. 11235004).
Dokumentation
Software
![Wissenszentrum für elektrohydraulische Lenkungen von Danfoss](/media/17661/elektrohydraulic-steering-knowledge-center.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Wissenszentrum für die elektrohydraulische Lenkung
Eine Reihe von Informationen und Tools, die Sie bei Design und Konfiguration Ihres elektrohydraulischen Lenksystems mit Danfoss unterstützen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SASA-LenksensorSensor für variable Lenkübersetzung, CAN-Ausgang, elektromagnetische Strahlung, kompaktes Lenksystem, Lenksäule.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OSPEElektrohydraulisches Lenkventil mit dem Standard für funktionale Sicherheit SIL 2, Performance Level d, intelligenter Lenkung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EHiTÜV-zertifiziertes EHi-Lenkventil – SIL 2 ausfallsicher. Performance Level d für Anwendungen mit Schnelllenkung, automatischer Spurführung, GPS-Lenkung, Allradlenkung, Joystick-Lenkung und Mini-Lenkrad.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Joystick-LenkungDanfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick SteeringDie Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireUnsere ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Diese kann anschließend durch kleinere, präzise Lenkmechanismen wie einen Joystick oder ein Mini-Lenkrad ersetzt werden.