Neu definierte Lenkflexibilität
Das Danfoss EHi-Lenkventil nutzt dieselbe Plattform wie das OSPE. Es entspricht allen geltenden Gesetzen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Maschinenrichtlinie. Darüber hinaus verbessert es durch sein skalierbares Design und die Lenkung mit Steer-by-wire Technologie die Funktionalität und Leistung Ihrer Anwendung und verkürzt die Markteinführungszeit. So entspricht es Ihren spezifischen Anforderungen und Anwendungen.
Für Maschinen in Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Materialtransport ist EHi der nächste Schritt in Richtung einer intelligenteren und sichereren Lenkung.
Merkmale und Vorteile
OEMs
- Erhöhte Flexibilität bei Maschinen- und Kabinendesign durch neueste Steer-by-Wire-Technologie.
- Integrierte Sicherheits- und Lenkungssteuerung mit Schnittstelle zur automatischen Spurführung (GPS), Joystick
und elektrischem Lenkrad - Bewährte Technologien für verkürzte Markteinführungszeiten
- Erfüllt alle aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Ermöglicht die Kombination mit Orbitrol-Lenkung für Steer-by-Wire-Lenkung
- Integriertes Prioritätsventil
- Ermöglicht den Zugriff auf eine Allradlenkungslösung
- Elektrische oder hydraulische Abschaltung der elektrohydraulischen Lenkung, z. B. automatische Spurführung (GPS)
- Lenkdruck bis zu 280 bar
- Durchflusskapazität bis zu 70 l/min
Bediener
- Überragende Lenkperformance und Sicherheit mit präzisem Handling und Kontrolle unter sämtlichen Bedingungen
- Erhöhte Produktivität durch automatische Spurführung (GPS), variable Lenkübersetzung (Schnelllenkung) und Allradlenkung
- Verbesserter Bedienerkomfort mit Joystick und elektrischem Lenkrad
- reduzierter Geräuschpegel und verringerte Wärmeentwicklung in der Fahrerkabine
![PVE Lenkung und sichere Steuergeräte.](/media/14248/pved-cls-actuator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
PVE Lenkung und sichere Steuergeräte.
Die PVE-Steuergeräteserie von Danfoss für elektrohydraulische Lenkungslösungen ist das erste intelligente Lenk-Subsystem zur Integration aller Sicherheitsfunktionen im Ventil.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK-Deklaration | Danfoss EU-UK DOC00022519.C | Englisch | Mehrfach | 19 Juli, 2024 | 391.3 KB | |
EU-UK-Deklaration | Danfoss EU-UK DOC00023801.A | Englisch | Mehrfach | 19 Juli, 2024 | 460.7 KB | |
Datenblatt | EHi Steering Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 25 Aug., 2023 | 505.7 KB | |
Serviceanleitung | EHi Steering Valve Service Manual | Englisch | Mehrfach | 09 Aug., 2022 | 5.4 MB | |
Benutzerhandbuch | EHi Steering Valve Technical Information | Englisch | Mehrfach | 22 März, 2022 | 4.0 MB | |
Benutzerhandbuch | EHi Steering Valve Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 27 Apr., 2022 | 3.0 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Joystick-LenkungDanfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick SteeringDie Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireUnsere ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Diese kann anschließend durch kleinere, präzise Lenkmechanismen wie einen Joystick oder ein Mini-Lenkrad ersetzt werden.