Schnellere kundenspezifische Regler
Die Serie 45 umfasst unterschiedliche Fördervolumen, Regler und Konfigurationen, um sich an Ihre individuellen Anwendungen anzupassen. Dank bewährter Standardkomponenten, des Fachwissens unserer System- und Application Engineers und lokaler Produktion für die Serie 45 bietet Danfoss in kürzester Zeit Prototypen und Standardlösungen. So können Sie Markteinführungszeiten verkürzen und Ihren Kunden ein konkurrenzfähigeres, zuverlässigeres Produkt liefern.
Mit der Danfoss PLUS+1® GUIDE-Programmierungsumgebung und den Serie 45 Axialkolbenpumpen für den offenen Kreislauf können Sie individuelle Maschinensteuerungen schnell und effizient entwickeln. Die Kosten und Entwicklungszeit für die Programmierung werden verringert und somit die Markteinführungszeit verkürzt. PLUS+1 empfiehlt sich für alle, die auf der Suche nach mehr Leistung, hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten sind. Serie 45 Pumpen funktionieren reibungslos zusammen mit PVG-Ventilen. Diese bieten elektronische Steuerung, Load-Sensing und ein flexibles, modulares Design. Dadurch überzeugen sie durch optimale Leistung.
Die neue Baugröße K2 hat die beste Kombination aus Größe und Gewicht auf dem Markt. Mit optimiertem Design konnten Pumpengewicht und Größe signifikant reduziert werden. Damit entspricht die K2 genau den Anforderungen der Kunden und liefert gleichzeitig mehr Leistung durch höheren Nenndruck und höhere Drehzahlen. Das Ergebnis ist die beste Kombination aus Größe und Gewicht auf dem Markt.
Die neu konzipierte Baugröße K2 bietet zahlreiche Verbesserungen.
Sie ist bis zu 20 Prozent kürzer und bis zu 10 Prozent schmaler.
Gewichtsreduktion von insgesamt bis zu 30 Prozent.
Mehr Effizienz durch neuen Lüfterregler.
Verbesserter Geräuschpegel.
Einheitliche Regleroptionen für die gesamte Serie 45.
Die Serie 45 Pumpen sind in drei zusätzlichen Baugrößen erhältlich, mit Fördervolumen von 25-147 cm³.
Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC)
Branchenführend bei Gewicht, Größe und Wartungsaufwand. Der niedrigere Mindestsystemdruck des Lüfterreglers führt zu geringerer Mindestdrehzahl des Lüfterrades. Das erhöht die Effizienz des kompletten Lüftersystems und bietet Vorteile bei geringen Kühlanforderungen. Dank des optimierten Designs ist die Danfoss-Lüfterantriebssteuerung branchenführend in puncto Gewicht, Größe und Wartungsfreundlichkeit.
Elektronische Drehmomentbegrenzung (Electronic Torque Limiting, ETL)
Durch die geregelte Maximierung des Drucks innerhalb der verfügbaren Motordrehmomentkurve bietet Danfoss ETL die folgenden Vorteile:
Steigerung der Produktivität um bis zu 22 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Drehmomentregelungen
Steigerung des bewegten Materials pro Liter Treibstoff um bis zu 34 Prozent
Steigerung der Treibstoffeffizienz um bis zu 16 Prozent
ETL kann ohne Produktivitätsverlust den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Der Zugewinn entsteht dadurch, dass der Motor bei abgesenkter Drehzahl effizienter betrieben werden kann. Die fehlende Fördermenge wird mit einer größeren Pumpe ausgeglichen. ETL sorgt dafür, dass der Motor von der größeren Pumpe nicht gestoppt wird. Klassische Drehmomentregelungen können dies nicht bieten.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Baureihe 45 Axialkolbenverstellpumpen-Offener Kreislauf Technische Information | Deutsch | Deutschland | 09 März, 2015 | 1.8 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 31 Jan., 2019 | 1.7 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Englisch | Mehrfach | 06 März, 2024 | 14.0 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 12 März, 2024 | 12.9 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information. | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Sept., 2023 | 14.3 MB | |
Datenblatt | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Series 45 Axial Piston Pumps Electronic Torque Limiting Control User Manual | Englisch | Mehrfach | 06 März, 2024 | 8.8 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.6 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LenkungAls Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.