Hohe Leistung und maximale Zuverlässigkeit
Bei der D1-Pumpe handelt es sich um eine variable Axialkolbenpumpe mit hoher Leistungsdichte, die speziell für mobile Anwendungen in Systemen in offenem Kreislauf und extreme Anwendungsbedingungen konzipiert ist. Dank Ihrer robusten Bauweise ist sie die ideale Lösung für härteste Anforderungen. Die D1-Pumpe erweitert den Funktionsumfang und die Steuerungsmöglichkeiten unseres aktuellen Portfolios um Produkte mit höherer hydraulischer Leistung. Unsere gesamten Hochleistungsprodukte für den offenen Kreislauf sind besonders robust und zuverlässig, mit hohem Wirkungsgrad, bei einfacher Installation.
Sie lassen sich problemlos mit den High-Flow-Ventilen PVG 128/256 kombinieren und sind mit PLUS+1® kompatibel, so dass wir all Ihre Anforderungen eines High-Flow-Systems erfüllen können.
Erfahren Sie mehr über die Geschäftsfelder, die unsere D1P-Produktreihe bedienen kann
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2023 | 2.0 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 30 Apr., 2021 | 1.2 MB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 02 Feb., 2021 | 844.3 KB | |
Datenblatt | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 30 Apr., 2021 | 897.6 KB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC-MikrocontrollerFlexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-SoftwareUnsere leistungsstarke Programmierumgebung wird Ihre Entwicklungsproduktivität deutlich steigern und Sie bei der Markteinführung intelligenter hochperformanter Fahrzeuge unterstützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVE Elektrohydraulische AktuatorenSchneller, präziser und intelligenter Betrieb mit unseren Plug-and-Perform-PVE-Aktuatoren – unter allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Hochstrom-ControllerDie Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP1-Axialkolbenpumpen für den geschlossenen KreislaufDie Danfoss MP1 ist die nächste Generation von Axialkolbenpumpen für den geschlossenen Kreislauf. Die MP1-Pumpen liefern für die heutigen kleinen bis mittelgroßen Maschinen die erforderliche Leistung. Ein weiteres Beispiel für unser Engagement im Bereich der Mobilhydraulik.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.