Sie können sich auf uns verlassen
Die H1P-Pumpe ist Teil der H1-Produktreihe von Danfoss und hat nicht nur bei den Axialkolbenpumpen mit variablem Fördervolumen, sondern auch in der gesamten Mobilhydraulikindustrie eine Vorreiterrolle inne. Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung unseres Unternehmens bietet Ihnen die H1P höchste Qualität und Standards sowie erstklassige, innovative und effiziente Technologie.
Neu! Jetzt auch 280 ccm erhältlich, mit den gleichen Gehäuseabmessungen wie unsere 210 ccm und 250 ccm Pumpen.
Die Pumpen lassen sich im gesamten Hydrauliksystem einsetzen und eignen sich für Hochleistungsgeräte in allen Branchen. Wenn Sie sich für eine Partnerschaft mit Danfoss entscheiden, profitieren Sie von bester Qualität, höchsten Standards und einem ausgezeichneten Service. All dies trägt dazu bei, Ihre Leistung auf die nächste Stufe zu heben.
Optimieren Sie Leistung, Effizienz und Gewinn
Immer die perfekte Größe für Ihre Anwendungen: Die H1P eignet sich für den Einsatz in Hydraulikgesamtsystemen und lässt sich in einem leicht zu integrierenden Paket in hunderte von Anwendungen integrieren.
Wirkungsgrad: Das fest eingebaute elektrohydraulische Servosystem, das die Geschwindigkeit und Richtung des Hydraulikflusses steuert, garantiert niedrigsten Stelldruck und hervorragende Leistungsdichte. Die H1P arbeitet mit maximaler Effizienz und senkt so Ihre Gesamtbetriebskosten.
Optimiertes Profil und Design: Der integrierte Gerotor-Impeller mit druckausgeglichenen Anschlussplatten reduziert volumetrische Verluste auf ein Minimum.
Kompaktheit: Durch eine geringere Anzahl der verbauten Teile, z. B. eine einzige Schrägscheibe sowie das Fehlen von T-Stangen, ist der Betrieb Ihrer Maschine so einfach, wie er nur sein kann, und das bei maximaler Qualität auf höchstem Niveau.
Clean Side und Flexibilität: Die leichte und kompakte H1P ist mit einer echten Clean Side ausgestattet und erfordert keine Herstellung von Anschlüssen, was eine flexible Platzierung der Komponenten ermöglicht.
Präzise Regelung und hohe Zuverlässigkeit: Geringere Gesamtregelungsverluste und eine bessere Auflösung durch Hochstrommagnete führen zu einer optimierten, zuverlässigen Gesamtregelungsleistung, die für einen vorhersehbaren und sicheren Maschinenbetrieb sorgt.
Vielfältige Steuerungsoptionen: Automotive Control (AC), elektrisch proportionale Verstellung (EDC), Lüfterantriebssteuerung (FDC), 3-Punktfördervolumenverstellung (FNR), mechanische Verstellung des Fördervolumens (MDC), proportionale elektrische Verstellung ohne Rückführung (NFPE).
Das H1P-Lösungsmodell: Auslegungsprogramme, Dokumentation, Modelle und Software sowie das Expertenwissen, das auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Danfoss basiert, stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
Große Auswahl an Fördervolumen: Mit einem Pumpenangebot von 45-280 cm3 pro Umdrehung ist die H1P ist eine modulare Pumpe, die sich flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt.
Hohe Druckbelastbarkeit: Mit einem Differenzdruck von 480 bar arbeitet die H1P mit höchstem Druck.
Anwendungslösungen
Wir verstehen uns auf den Einsatz integrierter Lösungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Mit der H1P liefern wir anwendungsspezifische Ausführungen, die zu Ihren Anforderungen passen. Der Einsatz zuverlässiger, verfügbarer und bewährter Produkte und Systemlösungen verringert Ihr Geschäftsrisiko. Lassen Sie es uns Ihnen in unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren beweisen! Besuchen Sie uns und erfahren Sie, wie die H1P zu einer Lösung für Ihre Anwendung werden kann.
Funktionen und Vorteile
Baumaschinentechnik: Die langlebige und robuste Konstruktion erfüllt die Anforderungen rauer Arbeitsbedingungen für den Einsatz in Bau-, Forst- und Landmaschinen.
Fördertechnik: PLUS+1® sorgt für präzise Maschinensteuerung. Die Pumpenabmessungen passen zu jedem Design.
Sonderbereiche: Umbaumöglichkeiten zur Anpassung an eine Vielzahl von Maschinentypen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italienisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 404.5 KB | |
Datenblatt | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 400.5 KB | |
Datenblatt | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 404.9 KB | |
Datenblatt | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 2.2 MB | |
Datenblatt | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italienisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 2.2 MB | |
Datenblatt | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 2.2 MB | |
Informationsblatt | H1 Axial Piston Pumps Product Line Overview | Englisch | Mehrfach | 04 Feb., 2022 | 4.8 MB | |
Benutzerhandbuch | H1 axial piston pumps single and tandem basic information | Englisch | Mehrfach | 06 Juni, 2024 | 5.7 MB | |
Benutzerhandbuch | H1 Axial Piston Pumps Single and Tandem Basic Information | Chinesisch (CN) | China | 29 Okt., 2018 | 5.8 MB | |
Benutzerhandbuch | H1 Axial Piston Pumps Single and Tandem Basic Information | Japanisch | Mehrfach | 23 Mai, 2022 | 5.4 MB | |
Datenblatt | H1 Axialkolben-Tandempumpen Baugröße 045/053 cm³ Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 843.9 KB | |
Datenblatt | H1 Tandem 060/068 Verstellpumpe Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 824.9 KB | |
Datenblatt | H1P 045 053 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 538.1 KB | |
Datenblatt | H1P 045 053 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 01 Juni, 2023 | 539.1 KB | |
Serviceanleitung | H1P 045-068 Axialkolben-Einzelpumpen Service-Handbuch | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 7.2 MB | |
Serviceanleitung | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Französisch | Mehrfach | 20 Juli, 2021 | 7.2 MB | |
Serviceanleitung | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 6.9 MB | |
Serviceanleitung | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Italienisch | Mehrfach | 20 Juli, 2021 | 7.2 MB | |
Datenblatt | H1P 045/053 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 12 Apr., 2023 | 541.7 KB | |
Datenblatt | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italienisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 917.8 KB | |
Datenblatt | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 913.5 KB | |
Datenblatt | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 918.1 KB | |
Datenblatt | H1P 060/068 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 12 Apr., 2023 | 917.1 KB | |
Benutzerhandbuch | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 12 Okt., 2023 | 8.9 MB | |
Benutzerhandbuch | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 08 Nov., 2018 | 9.5 MB | |
Benutzerhandbuch | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Englisch | Mehrfach | 28 Sept., 2023 | 9.8 MB | |
Datenblatt | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 30 Apr., 2021 | 401.3 KB | |
Datenblatt | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 397.1 KB | |
Datenblatt | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italienisch | Mehrfach | 18 Mai, 2021 | 401.0 KB | |
Serviceanleitung | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Französisch | Mehrfach | 12 Apr., 2023 | 11.8 MB | |
Serviceanleitung | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Italienisch | Mehrfach | 12 Apr., 2023 | 11.8 MB | |
Serviceanleitung | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 11.6 MB | |
Serviceanleitung | H1P 069—H1P 280 Axialkolben-Einzelpumpen Service-Handbuch | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 11.8 MB | |
Datenblatt | H1P 069/078 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 30 Apr., 2021 | 401.2 KB | |
Serviceanleitung | H1P 089 and 100cc variable displacement pump parts manual | Englisch | Mehrfach | 07 Juni, 2024 | 16.1 MB | |
Datenblatt | H1P 089/100 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 12 Apr., 2023 | 391.3 KB | |
Datenblatt | H1P 115 130 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 1.6 MB | |
Datenblatt | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italienisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 2.2 MB | |
Datenblatt | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 2.2 MB | |
Datenblatt | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Französisch | Mehrfach | 08 Dez., 2023 | 2.2 MB | |
Serviceanleitung | H1P 115 and 130cc variable displacement pump parts manual | Englisch | Mehrfach | 06 Juni, 2024 | 19.6 MB | |
Benutzerhandbuch | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Englisch | Mehrfach | 27 Mai, 2022 | 10.1 MB | |
Benutzerhandbuch | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 03 Jan., 2019 | 9.0 MB | |
Benutzerhandbuch | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 16 Juni, 2022 | 9.2 MB | |
Datenblatt | H1P 147/165 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 1.7 MB | |
Datenblatt | H1P 210/250/280 Axialkolben-Einzelpumpen Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 09 Nov., 2023 | 442.2 KB | |
Datenblatt | H1P 210/250/280 Single Axial Piston Pump Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | H1T 045 053 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 21 Dez., 2021 | 1.1 MB | |
Serviceanleitung | H1T 045 and 053cc variable displacement tandem pump parts manual | Englisch | Mehrfach | 06 Juni, 2024 | 13.0 MB | |
Serviceanleitung | H1T 045/053 060/068 axial piston tandem pumps service manual | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 26 Nov., 2023 | 8.7 MB | |
Serviceanleitung | H1T 045/053 060/068 axial piston tandem pumps service manual | Englisch | Mehrfach | 17 Dez., 2021 | 8.2 MB | |
Benutzerhandbuch | H1T 045/053/060/068 axial piston tandem pumps technical information | Englisch | Mehrfach | 16 Mai, 2024 | 8.8 MB | |
Benutzerhandbuch | H1T 045/053/060/068 Axial Piston Tandem Pumps Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 07 Juni, 2024 | 7.9 MB | |
Benutzerhandbuch | H1T 045/053/060/068 Axial Piston Tandem Pumps Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 14 Nov., 2023 | 9.3 MB | |
Datenblatt | H1T 060 068 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 21 Dez., 2021 | 824.3 KB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-SoftwareUnsere leistungsstarke Programmierumgebung wird Ihre Entwicklungsproduktivität deutlich steigern und Sie bei der Markteinführung intelligenter hochperformanter Fahrzeuge unterstützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenmotoren mit UmkehrverdrängungUmkehrverdrängungsmotoren (RDM) sind ein Schlüsselelement zur Senkung der Systemkosten, zur Steigerung der Maschineneffizienz und zur Reduzierung von Ausfallzeiten. Unsere RDMs eliminieren komplexe Ventilsteuerungen, die normalerweise für die Umkehrung des Lüfterluftstroms erforderlich sind, wie sie bei Kühl- und Reinigungssystemen von Bau- und landwirtschaftlichen Geräten üblich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenmotoren mit variabler VerdrängungWir bieten Axialkolbenmotoren für Systeme im offenen und geschlossenen Kreislauf von 20 ccm bis 250 ccm mit konstanten, 2-Positionen- und stufenlosen Verdrängungsreglern an, einschließlich der Null-Grad-Option.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenmotoren mit konstanter VerdrängungDer MP1-Motor ist unsere nächste Generation von Axialkolbenmotoren mit konstanter Verdrängung. MP1-Motoren bieten erstklassige Paketgröße und -effizienz, vielseitige Installationsmöglichkeiten und hervorragende Lösungen für Antriebs-, Arbeitsfunktions- und Lüfterantriebssysteme für Ihre mobilen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OrbitalmotorenDanfoss Orbitalmotoren sind auf Langlebigkeit ausgelegt und basieren auf mehr als 60 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Unsere Produkte sind sehr langlebig, effizient und zuverlässig und erfüllen die Anforderungen praktisch jeder Anwendung - von manuel gesteuerten Werkzeugmaschinen bis hin zu den größten Bau- und Bergbaumaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ThermomanagementDoch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.