Robuste, zuverlässige Leistung unter hohem Druck
Jede Komponente der D-Serie wurde speziell für ein Maximum an Effizienz, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Verlässlichkeit entwickelt, um den durchgängigen Betrieb unter Schwerlastbedingungen und bei extremen Temperaturen zu gewährleisten – und das in branchenführender Baugröße und Leistungsdichte.
Das große Angebot an Wellengeometrien, integrierten Ventilen und Optionen für den seitlichen oder rückwärtigen Anschluss bietet maximale Gestaltungsfreiheit beim Systemdesign. In Verbindung mit der Modularität und Kompaktheit der Pumpen der D-Serie kann eine Vielzahl von Anwendung auf die D-Pumpen zurückgreifen.
Unsere Gusseisen-Zahnradpumpen sind 20 % kleiner als konventionelle Zahnradprodukte und bieten eine hohe Leistungsdichte in einem kleinen Gehäuse.
Funktionen und Vorteile
Die Druckplatten sind für einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Temperaturbereich ausgelegt
Laufbuchsen mit Teflon®-Beschichtung erhöhen die Lebensdauer unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen
Die hochfeste Gusseisenkonstruktion sorgt für effiziente Leistung im Dauerbetrieb
Dank der kompakten Bauweise mit hoher Leistungsdichte lassen sie sich problemlos in optimierte Maschinen einbauen
Dank der standardmäßig eingesetzten Viton®-Dichtungen halten die Motoren höheren Temperaturen und anspruchsvollen Fluideigenschaften stand.
Verschiedenste Optionen für integrierte Ventile
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Getriebemotoren aus Gusseisen einschließlich LüfterantriebenUnsere gusseisernen Getriebemotoren, einschließlich Lüfterantriebe, wurden speziell für anspruchsvolle mobile Geräteanwendungen entwickelt, bei denen maximale Leistung bei Spitzenleistungen und Betriebstemperaturen erforderlich ist. Sie gewährleisten eine hohe Produktivität und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sowie reduzierte Fahrzeugemissionen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aluminiumgetriebemotoren einschließlich LüfterantriebeUnsere Aluminiumgetriebemotoren einschließlich Lüfterantriebe sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländewagen. Ultrakompakte Lüfterantriebe sind ebenfalls erhältlich. Sie sind ideal, wenn sowohl Kompaktheit als auch hohe Effizienz erforderlich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus AluminiumUnsere Zahnradpumpen sind robust und zuverlässig. Sie sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländefahrzeugen sowie für industrielle Anwendungen. Geräuscharme Zahnradpumpen sind ebenfalls erhältlich. Sie sind die ideale Lösung für Lenkanwendungen in mobilen Maschinen und für Elektro- / Hybridmaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FeldspritzenDanfoss ist der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ThermomanagementDoch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.