Evolutionäre, patentierte Zahnradpumpen-Technologie mit geringer Geräuschentwicklung
shhark® ist die externe Zahnradpumpe mit geringer Geräuschentwicklung und hervorragender Leistung, die über die gesamte Lebensdauer der Pumpe garantiert wird.
Wir bieten eine Zahnradpumpe mit einem einfachen, aber ausgereiften Design, die nicht nur leiser arbeitet, sondern gegenüber den meisten gängigen geräuschreduzierten Zahnradpumpen einen entscheidenden Vorteil bietet. Das patentierte Design der shhark® garantiert, dass die Pumpe auch nach vielen Betriebsstunden unter Schwerlast immer noch leise arbeitet. Darüber hinaus bietet die Pumpe gegenüber traditionellen Zahnradpumpen Kosteneinsparungen, da die Notwendigkeit externer Geräte zur Schalldruckminimierung entfällt.
Das Design von shhark® bietet eine Schalldruckminderung um bis zu 10 dB gegenüber konventionellen Zahnradpumpen und eignet sich perfekt für Anwendungsbereiche, die eine geringe Geräuschentwicklung und einen hohen Wirkungsgrad erfordern. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Traktoren, Stapler für den Innenbereich, mobile Arbeitsbühnen, Bau- und Landmaschinen, Materialumschlagsgeräte und Hebevorrichtungen.
LEISERE PUMPE – Verringerung der Geräuschemissionen um bis zu 10 dB(A)
WENIGER VIBRATIONEN – Verringerung der Förderstrompulsation um erstaunliche 78 %
LANGLEBIGKEIT – Garantierte Leistung bei geringer Geräuschentwicklung über die gesamte Lebensdauer der Pumpe
EFFIZIENZ – Höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu Standardzahnradpumpen
EINSPARUNGEN – Einsparungen bei Kosten und Gewicht, verbesserte Klimabilanz
GESETZLICHE VORGABEN – Trägt dazu bei, die Vorgaben hinsichtlich unerwünschter Nebengeräusche (Noise, Vibration, Harshness (NVH)) zu erfüllen
AUSTAUSCHBAR – Ermöglicht den vollständigen Austausch von Standardzahnradpumpen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Shhark Low Noise Aluminum Gear Pumps Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 28 Apr., 2021 | 895.6 KB | |
Benutzerhandbuch | Shhark Low Noise Aluminum Gear Pumps Group 2 Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 29 Mai, 2023 | 2.7 MB | |
Benutzerhandbuch | shhark® Aluminum Group 2 Pump Technical Information | Englisch | Mehrfach | 28 Apr., 2023 | 3.8 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus GusseisenUnsere gusseisernen Zahnradpumpen sind 20% kleiner als herkömmliche Zahnradprodukte und bieten eine große Leistungsdichte in einem kleinen Paket. Typische Anwendungen sind Kompaktlader und Hochleistungsmaschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Getriebemotoren aus Gusseisen einschließlich LüfterantriebenUnsere gusseisernen Getriebemotoren, einschließlich Lüfterantriebe, wurden speziell für anspruchsvolle mobile Geräteanwendungen entwickelt, bei denen maximale Leistung bei Spitzenleistungen und Betriebstemperaturen erforderlich ist. Sie gewährleisten eine hohe Produktivität und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sowie reduzierte Fahrzeugemissionen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aluminiumgetriebemotoren einschließlich LüfterantriebeUnsere Aluminiumgetriebemotoren einschließlich Lüfterantriebe sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländewagen. Ultrakompakte Lüfterantriebe sind ebenfalls erhältlich. Sie sind ideal, wenn sowohl Kompaktheit als auch hohe Effizienz erforderlich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus AluminiumUnsere Zahnradpumpen sind robust und zuverlässig. Sie sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländefahrzeugen sowie für industrielle Anwendungen. Geräuscharme Zahnradpumpen sind ebenfalls erhältlich. Sie sind die ideale Lösung für Lenkanwendungen in mobilen Maschinen und für Elektro- / Hybridmaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FeldspritzenDanfoss ist der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Displacement®Eine neue Generation digitaler Hydraulikpumpen und -motoren steigert die Produktivität und Effizienz von Kundenanlagen mit einer Nachhaltigkeit, die kein Wettbewerber erreicht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LenkungAls Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ThermomanagementDoch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.