Serie T, für anspruchsvolle Anwendungen
Mit einer Druckkapazität von bis zu 350 bar [5.080 psi] und einem hohen Anlaufmoment ist die Serie T die energieeffiziente Wahl für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.
Dank führender Leistung kombiniert mit langer Lebensdauer lassen sich auch schwerste Aufgaben leicht bewältigen. Auch bei Hochdruck, niederviskosem Öl oder häufigem Reversieren garantieren unsere Motoren einen reibungslosen und effizienten Betrieb, auch bei niedrigen Drehzahlen.
Eigenschaften der Serie T
Motoren mit Drehzahlsensor
Ultrakurze Motoren
Motoren mit integrierter Bremse
Motoren mit integriertem Spülventil
Besondere Staubdichtung für zusätzlichen Schutz der Wellendichtung
Funktionen und Vorteile
Hohe Lagertragfähigkeit und stabile Ausführung der Kardanwelle für eine längere Lebensdauer
Hervorragende Motoreffizienz für reduzierten Kraftstoffverbrauch
Geringe Leckage für geringeren Energieverbrauch
Kurze Motoren ohne Lager zur kompakten Integration in Getrieben und andere flexible Gestaltungsmöglichkeiten
Integriertes Spülventil für kontinuierlichen Ölaustausch und Kühlung im geschlossenen Kreislauf
Besonderer Anschlussflansch an Radmotoren für die optimale Nutzung der Lagertragfähigkeit
Produktspektrum
Unsere großen Orbitalmotoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Antriebs- und Arbeitsfunktionen zahlreicher Anwendungen, einschließlich Kompaktlader, Grabenwalzen, Harvesterköpfe für Forstwirtschaft und Rübenerntemaschinen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | Japanisch | Japan | 09 März, 2015 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 3.9 MB | |
Benutzerhandbuch | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 7.7 MB | |
Benutzerhandbuch | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 08 Apr., 2022 | 6.7 MB | |
Datenblatt | TMTHW Orbital Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2015 | 500.7 KB | |
Benutzerhandbuch | TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2015 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.6 MB | |
Benutzerhandbuch | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | Japanisch | Japan | 09 März, 2015 | 1.0 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrehzahlsensorenDrehzahlsensor für Orbitalmotoren, LSHT-Motoren und Hydraulikmotoren. EMD-Drehzahlsensor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie ODie Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).