MP1 Axialkolben-Konstantmotoren
Der MP1-Motor ist die nächste Generation unserer Axialkolben-Konstantmotoren. Der MP1-Motor ist für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen unter Verwendung vorhandener und bewährter Technologie ausgelegt.
Diese Motoren wurden hinsichtlich Produktlebensdauer, geringer Einbaugröße, Optionsvielfalt und geringen Installationskosten optimiert.
Wir bieten eine rasche Lieferung von Prototypen, dank derer Ihre Anwendung schneller auf den Markt kommen kann.
MP1-Motoren stehen mit zwei verschiedenen Fördervolumen (20 bzw. 24 cc/U) innerhalb einer Baugröße zur Verfügung und können in geschlossenen und offenen Regelkreisen betrieben werden. Verschiedene verfügbare Montagekonfigurationen: SAE A, B und Cartridge-Montage mittels 2-Loch-Flansch.
Lüfterantriebssysteme
MP1-Motoren können in verschiedenen Lüfterantriebskreisen zusammen mit anderen Danfoss-Produkten eingesetzt werden und bieten herausragende Vielseitigkeit und Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Beispiele für Lüfterantriebssystemlösungen mit MP1-Motoren:
![Open circuit piston pump + MP1 motor + HIC](/media/14905/open-circuit-piston-pump-mp1m-hic.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Gear pump + MP1 motor + HIC](/media/14904/gear-pump-mp1m-hic.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Funktionen und Vorteile
Einfache Installation: Leichtes Aluminiumgehäuse, kürzeste auf dem Markt verfügbare Einbaulänge, geringer Platzbedarf in engsten Einbauräumen wie z. B. im Motorraum
Einfache Integration: Kompakte Gesamtgröße, Cartridge-Montage für einfache Integration in den Lüfterantrieb, Systemlösung in Kombination mit anderen Danfoss-Produkten (MP1P, DDC20, S45, PLUS+1)
Hoher Wirkungsgrad: Geringere Kraftstoffkosten, gesteigerte Produktivität, ermöglicht ein effizientes Downsizing bei gleicher oder besserer Maschinenleistung
Hohe Druckbelastbarkeit: Maximaler Betriebsdruck von 350 bar, ermöglicht eine Verkleinerung des Lüfterantriebssystems, höhere Strapazierfähigkeit und längere Lebensdauer
Umfassendes Angebot an Optionen: PLUS+1-kompatibler Drehzahlsensor, Option für integriertes Spülventil, Option für Anti-Kavitations- und Schockventil, zwei Fördervolumina in jeweils einer Gesamtbaugröße, SAE A-, B- und Cartridge-Montage mit 2-Loch-Flansch als Montagekonfiguration erhältlich, Kegelwelle mit optionaler Staubschutz-Wellendichtung für Lüfterantriebsanwendungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | MP1 20/24 und 28/32 Axialkolbenmotoren Datenblatt | Deutsch | Mehrfach | 14 Nov., 2023 | 1.1 MB | |
Serviceanleitung | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Parts Manual | Englisch | Mehrfach | 23 Juni, 2023 | 4.0 MB | |
Datenblatt | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24, 28/32 Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 08 Sept., 2023 | 1.1 MB | |
Datenblatt | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24, 28/32 Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 08 Sept., 2023 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 08 Sept., 2023 | 5.3 MB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 4.1 MB | |
Benutzerhandbuch | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 5.1 MB |
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadladerlösungenEine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LüfterantriebOptimieren Sie Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Der RDM von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.