Speziell entwickelt für hohe Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen
Die kompakte Größe (um 20 % kleiner als herkömmliche Zahnradmotoren) mit seitlichen und rückseitigen Anschlussmöglichkeiten erhöhen die Möglichkeiten für einen Einbau bei beengten Platzverhältnissen. Darüber hinaus verbessern die verwendeten Hochtemperaturdichtungen und ein Staubschutz vor der Wellendichtung die Leistung und tragen zu einer längeren Lebensdauer bei.
Der D-Motor unterscheidet sich in seinem Innenaufbau geringfügig von der D-Pumpe. Bei der D-Pumpe kommt eine stärkere Druckplatte mit zweiseitiger Druckentlastung zum Einsatz, um für ein hohes Anlaufmoment und eine längere Lebensdauer mit Ölen geringerer Viskosität zu sorgen. Die Bauweise des Gehäuses ermöglicht hohe externe axiale und radiale Lasten ohne die Notwendigkeit eines Vorsatzlagers.
Verschiedenste Ventiloptionen für die Lüfterantriebssysteme sorgen für große Flexibilität und ermöglichen den Einsatz integrierter Umkehr-, Proportional-Druckbegrenzungs-, fester Druckbegrenzungs- sowie Antikavitationsventile.
Speziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen von den mobilen Arbeitsmaschinen maximale Leistung in Spitzenleistungsbereichen und bei höchsten Betriebstemperaturen gefordert wird, sorgen unsere Gusseisen-Zahnradmotoren und Lüfterantriebe für höchste Produktivität und herausragende Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitig minimierten Fahrzeugemissionen.
Funktionen und Vorteile
Die zinnfrei beschichteten Oberflächen ermöglichen höhere Lagerlasten infolge hoher Drücke
Die Druckplatten sind für einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Temperaturbereich ausgelegt
Laufbuchsen mit Teflon®-Beschichtung erhöhen die Lebensdauer unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen
Die hochfeste Gusseisenkonstruktion sorgt für effiziente Leistung im Dauerbetrieb
Individuell entwickelte Wellenlager und Druckplatten mit zweiseitiger Druckentlastung für ein hohes Anlaufmoment und eine lange Lebensdauer
Dank der kompakten Bauweise mit hoher Leistungsdichte lassen sie sich problemlos in optimierte Maschinen einbauen
Dank der standardmäßig eingesetzten Viton®-Dichtungen halten die Motoren höheren Temperaturen und anspruchsvollen Fluideigenschaften stand
Verschiedenste Optionen für integrierte Ventile
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | Rugid Cast Iron Group 2.5 Motor Technical Information | Englisch | Mehrfach | 17 Feb., 2023 | 4.3 MB | |
Datenblatt | Rugid Cast Iron Group 2.5 Motor with Speed Sensor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Feb., 2023 | 548.4 KB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus GusseisenUnsere gusseisernen Zahnradpumpen sind 20% kleiner als herkömmliche Zahnradprodukte und bieten eine große Leistungsdichte in einem kleinen Paket. Typische Anwendungen sind Kompaktlader und Hochleistungsmaschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aluminiumgetriebemotoren einschließlich LüfterantriebeUnsere Aluminiumgetriebemotoren einschließlich Lüfterantriebe sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländewagen. Ultrakompakte Lüfterantriebe sind ebenfalls erhältlich. Sie sind ideal, wenn sowohl Kompaktheit als auch hohe Effizienz erforderlich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus AluminiumUnsere Zahnradpumpen sind robust und zuverlässig. Sie sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländefahrzeugen sowie für industrielle Anwendungen. Geräuscharme Zahnradpumpen sind ebenfalls erhältlich. Sie sind die ideale Lösung für Lenkanwendungen in mobilen Maschinen und für Elektro- / Hybridmaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FeldspritzenDanfoss ist der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LüfterantriebOptimieren Sie Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Der RDM von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ThermomanagementDoch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.