Erhältlich in vielen Größen
Unsere Aluminium-Zahnradmotoren sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum – ob für kleine, mittlere oder große Off-Highway-Fahrzeuge.
Die in drei verschiedenen Baugrößen erhältlichen Aluminium-Zahnradmotoren verfügen über hochfeste Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, rückseitige Abdeckungen aus Aluminium und Frontflansche für maximale Stabilität und geringes Gewicht.
Dank der vielen verschiedenen verfügbare Konfigurationen mit europäischen und SAE-Flanschoptionen eignen sie sich für die meisten Anlagenanforderungen.
Unsere Zahnradmotoren sind dafür konzipiert, den Gesamtwirkungsgrad deutlich zu steigern. Verbessern Sie mit diesen Motoren Ihre Arbeitsfunktionen und senken Sie Ihren Energieverbrauch stärker, als Sie es für möglich gehalten hätten.
Unsere Aluminium-Zahnradmotoren mit konstantem Schluckvolumen sorgen dafür, dass Ihre Maschinen fehlerfrei arbeiten – mit maximaler Stabilität bei minimalem Gewicht und in exakt der richtigen Baugröße für Ihre Anforderungen.
Produktprogramm
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | GearMe Aluminum Group 1, 2, and 3 Motor Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 16 Feb., 2023 | 9.3 MB | |
Benutzerhandbuch | GearMe Aluminum Group 1, 2, and 3 Motor Technical Information | Englisch | Mehrfach | 16 Feb., 2023 | 10.2 MB | |
Benutzerhandbuch | GearMe Aluminum Group 2 and 3 Fan Drive Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 16 Feb., 2023 | 8.9 MB | |
Benutzerhandbuch | GearMe Aluminum Group 2 and 3 Fan Drive Motors Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 16 Feb., 2023 | 7.3 MB | |
Datenblatt | GearMe Ultra Compact Reversing Proportional Fan Drive Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Feb., 2023 | 486.2 KB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus Gusseisen
Unsere gusseisernen Zahnradpumpen sind 20% kleiner als herkömmliche Zahnradprodukte und bieten eine große Leistungsdichte in einem kleinen Paket. Typische Anwendungen sind Kompaktlader und Hochleistungsmaschinen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Getriebemotoren aus Gusseisen einschließlich Lüfterantrieben
Unsere gusseisernen Getriebemotoren, einschließlich Lüfterantriebe, wurden speziell für anspruchsvolle mobile Geräteanwendungen entwickelt, bei denen maximale Leistung bei Spitzenleistungen und Betriebstemperaturen erforderlich ist. Sie gewährleisten eine hohe Produktivität und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sowie reduzierte Fahrzeugemissionen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zahnradpumpen aus Aluminium
Unsere Zahnradpumpen sind robust und zuverlässig. Sie sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen bis mittleren und großen Geländefahrzeugen sowie für industrielle Anwendungen. Geräuscharme Zahnradpumpen sind ebenfalls erhältlich. Sie sind die ideale Lösung für Lenkanwendungen in mobilen Maschinen und für Elektro- / Hybridmaschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Feldspritzen
Danfoss ist der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und Materialumschlag
Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Rasenpflege
Rasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere Maschinen
Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Lüfterantrieb
Optimieren Sie Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Der RDM von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermomanagement
Doch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.