• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

PLUS1® CS500 IoT Gateway

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Intelligent, vernetzt und auf dem neuesten Stand der Technik

Mit dem PLUS+1®  Connect CS500 IoT Gateway können sich Bediener, Eigentümer, Wartungstechniker und Fuhrparkbetreiber problemlos mit ihren Maschinen verbinden und mit ihnen interagieren und erhalten darüber hinaus viele weitere effiziente und kostensparende Optionen für die Integration von Fernüberwachungslösungen in moderne Maschinentechnik. Über das PLUS+1®°Connect-Portal lässt sich das CS500-System problemlos aus der Ferne konfigurieren, um daraufhin den Zustand, die Leistung und die aktuelle Position der jeweiligen Maschinen zu überwachen: So sorgt diese bestandsschützende Technologie nicht nur für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern senkt auch die Gesamtbetriebskosten.


Die Maschinenmonitoring-Plattform PLUS+1® Connect liefert durch vor Ort generierte Daten darüber hinaus Erkenntnisse zur Optimierung der Maschinenleistung, zur Verbesserung der Produktivität und zur Vereinfachung der Wartung.

Funktionen und Vorteile

Einfach zu integrierendes Gehäuse

Einsatzbereite Lösung

Radio Module Global 4G LTE, 3G UMTS/HSPA+ und 2G GSM/GPRS/EDGE

Konnektivität mit Remote PLUS+1® GUIDE und PLUS+1® Service Tool

PLUS+1® Connect-Portal für die Konfiguration der Protokollierung von Maschinen- und Positionsdaten

Update mittels Firmware-over-the-air (FOTA)

Werkseitig installierte SIM-Karte

2 CAN-Busse 2,0A/B

Schutzart IP67

4 Multifunktionseingänge

Leistungsmanagement durch CL15, einschließlich Energiesparmodus mit zyklisch konfigurierbarem Hochfahren

Flexible Montageoptionen

GNSS-Positionstracking

Werkseitig installiertes Sicherheitszertifikat

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Data sheet PLUS+1 Connect CS500 IoT Gateway Data Sheet English Mehrfach 12 Dez., 2023 551.6 KB .pdf
User guide PLUS+1 Connect CS500 IoT Gateway Technical Information English Mehrfach 18 Dez., 2023 3.0 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10; } else if (isBigColumns) { Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10 } else { Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10 }
    Drahtlos-Gateway PLUS+1® CS10

    Das CS10 wurde von unseren Sicherheitsexperten entwickelt und für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, die für Off-Highway-Anwendungen typisch sind. Es handelt sich um ein robustes und sicheres drahtloses Gerät zur Maschinenüberwachung – ob lokal oder per Fernzugriff.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1® CS100 Mobilfunk-Gateway; } else if (isBigColumns) { PLUS+1® CS100 Mobilfunk-Gateway } else { PLUS+1® CS100 Mobilfunk-Gateway }
    PLUS+1® CS100 Mobilfunk-Gateway

    Unser Mobilfunk-Gateway PLUS+1® CS100 überzeugt mit hoher Qualität, einfacher Plug-and-Perform-Installation sowie kostengünstigen Lösungen für die Fernüberwachungsanforderungen der mobilen Arbeitsmaschinen von heute.

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Baumaschinentechnik; } else if (isBigColumns) { Baumaschinentechnik } else { Baumaschinentechnik }
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • if (isSmallPicture) { Forstwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Forstwirtschaft } else { Forstwirtschaft }
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

  • if (isSmallPicture) { Krane und Materialumschlag; } else if (isBigColumns) { Krane und Materialumschlag } else { Krane und Materialumschlag }
    Krane und Materialumschlag

    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.

  • if (isSmallPicture) { Landwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Landwirtschaft } else { Landwirtschaft }
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • if (isSmallPicture) { Schwere Maschinen; } else if (isBigColumns) { Schwere Maschinen } else { Schwere Maschinen }
    Schwere Maschinen

    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten  oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.

  • if (isSmallPicture) { Straßenbau ; } else if (isBigColumns) { Straßenbau } else { Straßenbau }
    Straßenbau

    Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.

Verwandte Lösungen