Sender Ikore
Hochmoderne Hebetechnik
Ikore steht für die neue Generation von Handsendern und kann im 2,4-GHz-Universalband betrieben werden.
Mit Blick auf die Benutzerperspektive wurde Ikore kleiner und leichter gestaltet, bei gleichbleibender Robustheit. Die verbesserte Ergonomie schützt den Benutzer vor Haltungsschäden. Dieser Handsender ist unsere neueste Lösung für Standard-Brückenkran-Anwendungen.

Ikore
Der neue Handsender für Standard-Laufkräne
Spezifikationen
Sender | Ikore |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLe. EN12849-1 und SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 |
IP Schutzklasse | IP65/NEMA4 |
Anti-Kondensationssystem | N/A |
Frequenzband | 2405 MHz bis 2475 MHz 20 dBm/100 mW |
Hauptmechanismen (max. #) | Drucktaster (7) + START + STOP |
Herausnehmbares EEPROM | Extern |
Batteriemodell | 4 AAA (Ikore)/BT11K (IkoreB) |
Batterielebensdauer | >80 Stunden/8 Stunden (100 % Arbeitszyklus) |
Betriebstemperaturbereich | -20C +70C (-4F +158F) |
Gewicht (mit Akku) | 315 Gramm |
Abmessungen L x B x H mm | 174,5x68x56 |
Traggurt | Handschlaufe/Schultergurt |
Display | N/A |
Kabelanschluss | N/A |
Reichweitenbegrenzer | N/A |
Passende Empfänger | R11 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | ikore and R11 Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2025 | 488.0 KB | |
Installationsanleitung | IKORE B and R11 Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 28 Sept., 2021 | 470.1 KB | |
Datenblatt | IKORE B Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 24 Nov., 2020 | 1.9 MB | |
Datenblatt | IKORE B transmitter remote control data sheet | Englisch | Mehrfach | 10 Juli, 2024 | 1.7 MB | |
Benutzerhandbuch | IKORE B Transmitter User Manual | Portugiesisch | Mehrfach | 24 Jan., 2025 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | IKORE B Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 06 Mai, 2021 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | IKORE B Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 30 Mai, 2019 | 3.0 MB | |
Datenblatt | IKORE Transmitter Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 02 Mai, 2019 | 471.0 KB | |
Datenblatt | IKORE Transmitter Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 04 Nov., 2020 | 580.7 KB | |
Datenblatt | IKORE Transmitter Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 17 Feb., 2022 | 471.8 KB | |
Benutzerhandbuch | IKORE Transmitter User Manual | Portugiesisch | Mehrfach | 12 Dez., 2024 | 3.0 MB | |
Benutzerhandbuch | IKORE Transmitter User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 30 Mai, 2019 | 3.0 MB | |
Benutzerhandbuch | IKORE Transmitter User Manual | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2019 | 3.0 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkompactIkompact ist unser Handgerät, das speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Sender arbeitet im Universalband 2,4 GHz und wird in Arbeits-/Servicekränen eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkargoDer Ikargo-Sender repräsentiert die neue Generation von Handgeräten.