Die Ikontrol-Familie

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Geschäftsfelder

Auf Robustheit ausgelegt.

Ikontrol bezeichnet das Sortiment der Konsolensender von Danfoss RCT. Mit unseren drei Konsolengrößen können wir alles, vom kleinen Muldenkipper bis hin zum schwersten Ladekran, steuern.

Die Sender IK2, IK3 und IK4 sind hochgradig anpassbar und ermöglichen verschiedene Konfigurationen nach Kundenwunsch. Durch ihre Robustheit, innovative Ergonomie und modernste Elektronik können diese Sender für jede Anwendung eingesetzt werden.

Sicherheit und Komfort des Bedieners stehen für uns ebenso im Vordergrund wie höchste Präzision.

Produktprogramm

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt IK2 transmitter data sheet Englisch Mehrfach 25 Apr., 2024 324.0 KB .pdf
Datenblatt IK2 Transmitter Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Nov., 2020 391.6 KB .pdf
Datenblatt IK2 Transmitter Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 321.6 KB .pdf
Benutzerhandbuch IK2 Transmitter User Manual Portugiesisch Mehrfach 08 Okt., 2024 4.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK2 Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 4.3 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK2 Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 05 Feb., 2025 4.4 MB .pdf
Datenblatt IK3 transmitter data sheet Englisch Mehrfach 11 März, 2025 904.1 KB .pdf
Datenblatt IK3 Transmitter Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 327.4 KB .pdf
Datenblatt IK3 Transmitter Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Nov., 2020 397.3 KB .pdf
Benutzerhandbuch IK3 Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 4.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK3 Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 20 Feb., 2025 5.5 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK3 Transmitter User Manual Portugiesisch Mehrfach 01 Juli, 2024 4.9 MB .pdf
Datenblatt IK4 transmitter data sheet Englisch Mehrfach 25 Apr., 2024 1.1 MB .pdf
Datenblatt IK4 transmitter data sheet Englisch Mehrfach 11 März, 2025 1.1 MB .pdf
Datenblatt IK4 Transmitter Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 320.0 KB .pdf
Datenblatt IK4 Transmitter Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 04 Nov., 2020 389.8 KB .pdf
Benutzerhandbuch IK4 Transmitter User Manual Portugiesisch Mehrfach 01 Juli, 2024 5.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK4 Transmitter User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 4.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch IK4 Transmitter User Manual Englisch Mehrfach 20 Feb., 2025 5.7 MB .pdf
Datenblatt TM70 and Ikontrol Installation Guide Englisch Mehrfach 28 Sept., 2021 696.7 KB .pdf

Verwandte Produkte

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Baumaschinentechnik; } else if (isBigColumns) { Baumaschinentechnik } else { Baumaschinentechnik }
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • if (isSmallPicture) { Forstwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Forstwirtschaft } else { Forstwirtschaft }
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

  • if (isSmallPicture) { Landwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Landwirtschaft } else { Landwirtschaft }
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • if (isSmallPicture) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas; } else if (isBigColumns) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas } else { Offshore-Anwendungen Öl und Gas }
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • if (isSmallPicture) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland; } else if (isBigColumns) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland } else { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland }
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Geschäftsfelder