MPCAN MP-Familie
Angepasst an Fahrzeuge mit CAN-Bus-Kommunikation
Der MPCAN ist unser Spezialempfänger für Maschinen, die über CAN-Bus-Kommunikation gesteuert werden und ständigen Informationsaustausch erfordern.
Funktionen und Vorteile
Spezifikationen
Empfänger | MPCAN |
Stoppfunktion | Kat. 3 – PLd |
Zugangsschutz | IP65/NEMA4 |
Frequenzband | Multiband (400–930 MHz) |
Wechselspannungsversorgung | K. A. |
Gleichspannungsversorgung | 9–35 VDC |
Antenne | Extern/Intern (Standard) |
Herausnehmbares EEPROM | Intern |
Signalisierung | Extern |
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) | 4 |
Analogausgänge (Max.) | K. A. |
CANopen | Ja |
EIN/AUS-Eingänge (Max.) | 4 |
Analogeingänge (Max.) | K. A. |
Maximaler Ausgangsstrom | 2A |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) |
Gewicht | 300 Gramm |
Abmessungen (L x B x H mm) | 117 x 133 x 36 |
Kabelanschluss | Ja |
Passende Sender | T70 1/T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/ T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | MPCAN Receiver Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2025 | 294.6 KB | |
Datenblatt | MPCAN Receiver Data Sheet | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Juli, 2019 | 799.5 KB | |
Benutzerhandbuch | MPCAN Receiver User Manual | Englisch | Mehrfach | 29 Jan., 2025 | 4.3 MB | |
Benutzerhandbuch | MPCAN Receiver User Manual | Portugiesisch | Mehrfach | 24 Jan., 2025 | 4.3 MB | |
Benutzerhandbuch | MPCAN Receiver User Manual | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 30 Mai, 2019 | 3.8 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP08Der MP08 ist ein kompakter Empfänger in zwei Varianten (A und V). Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung). Dieser Empfänger wird in Arbeits- und Servicekränen eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP20Der MP20 ist in zwei Varianten (A und V) verfügbar. Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung). Dieser Empfänger wird für Ladekräne und Betonpumpen eingesetzt.